Diagnostica dei moduli di I/O analogici TM3

 

Diagnostica dei moduli di I/O analogici

Introduzione

Lo stato operativo di ogni canale di I/O è dato dai byte di diagnostica nella scheda Mapping I/O:

oIBStatusIWx per il canale di ingresso x

oIBStatusQWx per il canale di uscita x

NOTA: Se il parametro Stato attivato nella scheda Configurazione I/O è disattivato, è possibile aggiornare il valore del byte di diagnostica della funzione TM3_GetModuleInternalStatus.

Per maggiori informazioni sulla funzione TM3_GetModuleInternalStatus:

oFare riferimento a M241 Controller PLCSystem - Guida della libreria per Modicon M241 Logic Controller.

oFare riferimento a M251 Controller PLCSystem - Guida della libreria per Modicon M251 Logic Controller.

oFare riferimento a M262 Controller System - Guida della libreria per Modicon M262 Logic/Motion Controller.

Descrizione del byte di diagnostica di ingresso

Questa tabella descrive il byte di diagnostica IBStatusIWx:

Valore del byte

Descrizione

0

Normale

1

Non definito

2

Non definito

3

Rilevato errore di configurazione.

4

Errore di alimentazione esterna rilevato.

5

Rilevato errore di cablaggio (superamento di limite alto della tensione/corrente di ingresso).

6

Rilevato errore di cablaggio (superamento di limite basso della tensione/corrente di ingresso).

7

Rilevato errore hardware.

8

Il valore misurato è incluso nella zona estesa elevata.

9

Il valore misurato è incluso nella zona estesa bassa.

10...255

Non definito

Descrizione del byte di diagnostica di uscita

Questa tabella descrive il byte di diagnostica IBStatusQWx:

Valore del byte

Descrizione

0

Normale

1

Non definito

2

Non definito

3

Errore di configurazione rilevato

4

Superamento del limite di tensione alimentatore esterno

5

Non definito

6

Non definito

7

Rilevato errore hardware

8...255

Non definito

Valori del byte di stato prodotti dai tipi di ingressi dei canali

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori del byte di stato del canale di ingresso generati dai diversi tipi di ingressi dei canali dei moduli di espansione analogici TM3.

Tipo di ingresso del canale 0...10 V:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

≤ -0,20 V

6

-0.19 V...10.19 V

0

≥ 10.20 V

5

Tipo di canale di ingresso -10...+10 V:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

≤ -10,40 V

6

-10.39 V...10.39 V

0

≥ 10.40 V

5

Tipo di canale di ingresso 0...20 mA:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

≤ -0,40 mA

6

-0.39 mA...20.39 mA

0

≥ 20,40 mA

5

Tipo di canale di ingresso 4...20 mA:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

≤ 3,68 mA

6

3.69 mA...20.31 mA

0

≥ 20,32 mA

5

Modalità estesa 0...20 mA dei moduli di espansione TM3AI8/TM3AI8G:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

≤ -0,40 mA

6

-0.39 mA...20.00 mA

0

20.01 mA...23.54 mA

8

≥ 23,55 mA

5

Modalità estesa 4...20 mA dei moduli di espansione TM3AI8/TM3AI8G:

Tensione di ingresso

Codice di stato generato

< 1,19 mA

6

1.20 mA...3.99 mA

9

4.00 mA...20.00 mA

0

20.01 mA...23.17 mA

8

≥ 23,18 mA

5