Configurazione modulo TM3XHSC202 / TM3XHSC202G
La funzione I/O integrata consente la configurazione di ingressi e uscite.
Accesso alla finestra di configurazione degli I/O
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dispositivi, sotto il nodo IO_Bus, fare doppio clic sul nome del modulo. |
2 |
Selezionare la scheda Configurazione I/O. |
Questa figura mostra la scheda Configurazione I/O per gli ingressi:
Per ciascun ingresso non utilizzato da una funzione di conteggio, è possibile configurare i seguenti parametri:
Parametro |
Valore |
Descrizione |
Vincolo |
---|---|---|---|
Latch |
No* Sì |
Consente l'acquisizione e la registrazione degli impulsi in ingresso con durate di ampiezza inferiori al tempo di scansione del controller. |
Utilizzare gli ingressi latch nel task configurato in Task ciclo bus. |
Filtro |
0,000 ms 0,001 ms 0,002 ms 0,005 ms 0,01 ms 0,05 ms 0,08 ms 0,5 ms 1 ms 4 ms* 12 ms |
Riduce l'effetto del rumore, ad esempio il rimbalzo di un contatto o altra interferenza transitoria, su un ingresso del controller. |
Il tempo incrementato del filtro riduce la velocità effettiva del contatore ad alta velocità. |
* Valore predefinito del parametro |
Questa figura mostra la scheda Configurazione I/O per le uscite:
La seguente tabella indica la funzione dei vari parametri:
Parametro |
Valore |
Descrizione |
|
---|---|---|---|
Modalità di posizionamento di sicurezza |
Mantieni Valore di posizionamento di sicurezza* |
Uscita riflessa configurata |
Uscita riflessa non configurata |
Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza quando: oIl controller è in stato STOPPED. oIl collegamento tra controller e modulo è perso. NOTA: Mantieni è disabilitata. |
Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza quando il collegamento tra il controller e il modulo è perso. NOTA: Quando il controller è nello stato STOPPED, il comportamento di posizionamento di sicurezza è definito nella scheda Impostazioni PLC. |
||
Valore posizione di sicurezza |
0* 1 |
Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza. Disponibile se Modalità di posizionamento di sicurezza è impostata su Valore posizione di sicurezza. |
|
Modalità di riarmo uscite |
Auto* Manuale |
Selezionare Modalità di riarmo uscite: oRiarmo automatico: non appena l'errore rilevato viene corretto, l'uscita viene reimpostata in base al valore corrente assegnatole e il valore diagnostico viene resettato. oRiarmo manuale: quando viene rilevato un errore, lo stato viene memorizzato e l'uscita viene forzata nel tristato finché l'utente non annulla manualmente lo stato (vedere il canale di mappatura degli I/O). |
|
* Valore predefinito del parametro |
Nel caso di cortocircuito o sovraccarico di corrente, il gruppo comune di uscite entra automaticamente in modalità di protezione termica (tutte le uscite nel gruppo vengono impostate a zero) e vengono periodicamente riarmate (ogni 10 secondi) per testare lo stato di connessione. L'utente deve comunque conoscere gli effetti di questa operazione sulla macchina o sul processo controllato.
|
AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA |
Impedire il riarmo automatico delle uscite se questa funzionalità è un comportamento imprevisto della macchina o del processo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Per maggiori informazioni sulla scheda Mapping I/O, vedere la documentazione EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.