Per la funzionalità di avvio sono disponibili due modalità:
Avvio non monitorato: Quando non è monitorata, la modalità di avvio può essere:
oControllata manualmente (condizionata dallo stato di ingresso)
oAutomatico (hardware)
Avvio monitorato: Quando monitorata la modalità di avvio viene controllata manualmente (condizionata dal fronte d'ingresso).
Questa figura rappresenta la sequenza di eventi per le due modalità di avvio disponibili:
Descrizione degli eventi:
1.La condizione di avvio monitorata viene attivata da un fronte di discesa sull'ingresso Avvio.
2.La condizione di avvio non monitorata è disponibile a condizione che l'ingresso Avvio sia acceso (On).
La condizione di avvio può essere valida prima dell'ingresso di "sicurezza".
3.Le uscite vengono attivate solo se l'avvio e le condizioni d'ingresso di "sicurezza" sono validi.
NOTA: Per un avvio monitorato, il fronte di discesa sull'ingresso start deve apparire entro 20 secondi (± 5 secondi) dopo l'attivazione dell'ingresso di avvio alla tensione di alimentazione nominale.
Sia le condizioni di sicurezza sia quelle di avvio devono essere valide prima di consentire l'attivazione delle uscite.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non utilizzare l'avvio monitorato né quello non monitorato come funzione di sicurezza. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La condizione di avvio è valida quando l'ingresso Avvio è chiuso (viene premuto l'interruttore Start).
Questa figura illustra come collegare un interruttore su un modulo TM3 safety per configurare una modalità di avvio non monitorata:
Non c'è un interblocco sull'avvio quando si utilizza un avvio automatico. Dopo un ciclo di accensione, il comportamento dell'uscita dipende esclusivamente dallo stato degli ingressi.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non utilizzare l'avvio automatico se nell'applicazione è necessario un interblocco di avvio dopo lo spegnimento e l'accensione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Il modulo è in modalità di avvio automatico se l'ingresso Avvio è permanentemente chiuso (con collegamento hardware).
Questa figura illustra come collegare un interruttore su un modulo TM3 safety per configurare un avvio automatico:
NOTA: Non c'è un interblocco sull'avvio, con l'avvio automatico, dopo un ciclo di accensione.
In modalità di avvio automatico, le uscite sono attivate quando:
oTutti gli ingressi richiesti sono chiusi
oViene applicato un fronte di discesa all'ingresso Start. Un fronte di discesa significa che è stato premuto e poi rilasciato l'interruttore Start.
Con la tensione nominale, l'interruttore di avvio deve essere rilasciato entri 20 secondi (± 5 secondi) dopo che è stato chiuso. Il ritardo esatto dipende dal valore di tensione e dalla temperatura ambiente
Questa figura illustra come collegare un interruttore su un modulo TM3 safety per configurare un avvio monitorato (quando è presente sul modulo):