Monitoraggio dispositivo esterno(EDM)

Descrizione

La funzionalità di monitoraggio del dispositivo esterno è utilizzata per assicurare che i contattori esterni controllati dalle uscite del modulo Safety siano in grado di interrompere il circuito di sicurezza. Questa funzionalità è implementata aggiungendo un feedback con contattore esterno alla condizione di avvio del modulo Safety.

Il contattore esterno deve fornire un feedback attraverso un contatto ausiliario normalmente chiuso guidato forzatamente dal suo contatto di sicurezza normalmente aperto. La condizione di avvio è valida solo quando il feedback esterno è chiuso (normalmente chiuso).

Il monitoraggio del dispositivo esterno può essere eseguito su:

o1 canale

il feedback esterno è fornito alla condizione di avvio.

o2 canali per il rilevamento dei cortocircuiti

Il feedback esterno è fornito alla condizione di avvio e all'ingresso S4.

NOTA: Lo stato del dispositivo esterno è monitorato solo quando il modulo di sicurezza sta analizzando la validità della condizione di avvio. Questo le uscite sono attivate, il dispositivo esterno non viene monitorato.

Configurazione degli EDM con un canale

Questa figura mostra un esempio di EDM a 1 canale con feedback esterno (K3 e K4) aggiunto alla condizione di avvio, e S41 direttamente collegato a S42:

G-SE-0033859.1.gif-high.gif

 

K3   Contattore esterno con un feedback normalmente chiuso e un contatto di sicurezza normalmente aperto

K4   Contattore esterno con un feedback normalmente chiuso e un contatto di sicurezza normalmente aperto

S2   Interruttore Start

(1)   Uscite di sicurezza

Configurazione degli EDM con due canali

Questa figura mostra un esempio di EDM a 2 canali con un feedback esterno aggiunto alla condizione di avvio (K3), e l'altro feedback (K4) collegato a S41 e S42:

G-SE-0033860.1.gif-high.gif

 

K3   Contattore esterno con un feedback normalmente chiuso e un contatto di sicurezza normalmente aperto

K4   Contattore esterno con un feedback normalmente chiuso e un contatto di sicurezza normalmente aperto

S2   Interruttore Start

(1)   Uscite di sicurezza