Caratteristiche dell'alimentazione DC
Questa sezione fornisce le caratteristiche dell'alimentazione DC.
Campo di tensione dell'alimentatore
Se il campo di tensione specificato non viene rispettato, le uscite potrebbero non funzionare come previsto. Utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza e circuiti di monitoraggio della tensione.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni dei cavi adeguate per la capacità di corrente dei canali I/O e per la rete principale di alimentazione. oPer il cablaggio delle uscite relè (2 A), utilizzare conduttori di almeno 0,5 mm2 (AWG 20) con temperatura nominale di almeno 90 °C (194 °F). oPer i conduttori comuni del cablaggio delle uscite relè (7 A) o del cablaggio delle uscite relè maggiori di 2 A, utilizzare conduttori di almeno 1,0 mm2 (AWG 16) con temperatura nominale di almeno 90 °C (194 °F). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Caratteristiche dell'alimentatore DC
L'alimentazione a 24 Vdc deve rispettare le norme per le tensioni ultra basse con separazione di sicurezza:
otensione ultra bassa di protezione (PELV) secondo la norma IEC/EN 60950-1 o
otensione ultra bassa di sicurezza (SELV) secondo le norme IEC/EN 60204-1, EN 50178/IEC 62103 e IEC 60364-4-4.
Questi alimentatori sono isolati tra i circuiti elettrici di ingresso e di uscita dell'alimentazione.
|
RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO |
oNon collegare l'apparecchiatura direttamente alla tensione di linea. oUsare solo alimentatori isolanti PELV o SELV per alimentare l'apparecchiatura. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |