Caratteristiche ambientali

Requisiti del cabinet

I componenti dei moduli TM3 safety sono progettati come apparecchiature industriali di Classe A e Area B secondo le norme IEC/CISPR Pubblicazione 11. Se utilizzati in ambienti diversi da quelli descritti negli standard o in ambienti che non rispettano le specifiche riportate in questo manuale, potrebbe risultare difficile garantire la compatibilità elettromagnetica a causa di interferenze condotte e/o irradiate.

Tutti i componenti dei moduli TM3 safety sono conformi ai requisiti CE per apparecchiature aperte come definito nella norma IEC/EN 61131-2. Devono essere installati in un cabinet progettato per condizioni ambientali specifiche e in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatto accidentale con tensioni pericolose. Usare cabinet di metallo per migliorare l'immunità elettromagnetica dei componenti dei moduli TM3 safety. Usare cabinet dotati di meccanismo di blocco per impedire l'accesso non autorizzato.

L'ambiente del modulo TM3 safety deve essere studiato in modo da migliorare la durata dell'apparecchiatura.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Installare e utilizzare il modulo in un cabinet con valore nominale IP54.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche ambientali

Tutti i componenti dei moduli TM3 safety sono isolati elettricamente tra il circuito dell'elettronica interna e i canali di ingresso/uscita.

Questa apparecchiatura rispetta i requisiti CE, come indicato nella tabella seguente. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Conformità agli standard

IEC/EN 61131-2

IEC/EN 61010-2-201

Temperatura ambiente d'esercizio

Installazione orizzontale

-10 - 55°C (14...131°F)

Installazione verticale

-10 - 35°C (14...95°F)

Temperatura di stoccaggio

-40 - 70°C (-40...158°F)

Umidità relativa

Trasporto e stoccaggio

10 - 95 % (senza condensa)

Funzionamento

Grado di inquinamento

IEC/EN 60664-1

2

Grado di protezione

IEC/EN 60529

IP20

Categoria di sovratensione

III (4 kV)

Tensione di isolamento nominale

IEC/EN 60664-1

300 Vac

Immunità alla corrosione

Atmosfera libera da gas corrosivi

Altitudine di funzionamento

0...2000 m (0...6560 ft)

Altitudine di conservazione

0 - 3000 m (0...9840 ft)

Resistenza alle vibrazioni

Montaggio a pannello o montaggio su una guida profilata top hat (guida DIN)

3,5 mm (0,04 in.) ampiezza fissa 5 - 8,4 Hz

9,8 m/s2 o 32,15 ft/s 2 (1 gn) accelerazione fissa 8,4 -150 Hz

Resistenza meccanica agli urti

147 m/s2 o 482,285 ft/s2 (15 g) per una durata di 11 ms

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

Sensibilità elettromagnetica

I componenti del modulo TM3 safety soddisfano le specifiche di sensibilità elettromagnetica indicate nella tabella:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Scarica elettrostatica

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (scarica nell'aria)

4 kV (scarica di contatto)

Campo elettromagnetico irradiato

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 MHz - 1 GHz)

3 V/m (1,4 GHz - 2 GHz)

1 V/m (2 - 3 GHz)

Transitori elettrici veloci

IEC/EN 61000-4-4

Linee di alimentazione AC/DC

2 kV

Uscite relè

2 kV

I/O a 24 Vdc

1 kV

Immunità dai picchi

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM(1)

DM(2)

Linee di alimentazione DC

0,5 kV

0,5 kV

Uscite relè

2 kV

1 kV

I/O a 24 Vdc

0,5 kV

0,5 kV

Cavi schermati (tra schermatura e terra)

1 kV

Campo elettromagnetico indotto

IEC/EN 61000-4-6

10 Vrms (0.15...80 MHz)

Emissioni di radiazione

IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Pubblicazione 11)

Classe A, distanza 10 m:

o30 - 230 MHz: 40 dBμV/m QP

o230 MHz...1 GHz: 47 dBμV/m QP

(1)   Modalità comune

(2)   Modalità differenziale

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.