Guida profilata della sezione top hat (guida DIN)

Dimensioni della guida profilata della sezione top hat (guida DIN)

È possibile montare il controller o il ricevitore e le relative espansioni su una guida profilata della sezione top hat (guida DIN) da 35 mm (1.38 in.) Può essere fissato a una superficie di montaggio piana o sospeso da un rack EIA o montato in un cabinet NEMA.

 

Guide profilate delle sezioni top hat simmetriche (guida DIN)

La figura e la tabella seguenti mostrano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) per la gamma con montaggio a muro:

G-SE-0025533.1.gif-high.gif

 

 

Codice prodotto

Tipo

Lunghezza guida (B)

NSYSDR50A

A

450 mm (17.71 in.)

NSYSDR60A

A

550 mm (21.65 in.)

NSYSDR80A

A

750 mm (29.52 in.)

NSYSDR100A

A

950 mm (37.40 in.)

La figura e la tabella seguenti mostrano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) per la gamma con cabinet di metallo:

G-SE-0025531.1.gif-high.gif

 

 

Codice prodotto

Tipo

Lunghezza della guida (B-12 mm)

NSYSDR60

A

588 mm (23.15 in.)

NSYSDR80

A

788 mm (31.02 in.)

NSYSDR100

A

988 mm (38.89 in.)

NSYSDR120

A

1188 mm (46.77 in.)

La figura e l'illustrazione seguenti mostrano i codici prodotto delle guide profilate della sezione top hat simmetriche (guida DIN) da 2000 mm (78.74 in.):

G-SE-0025529.1.gif-high.gif

 

 

Codice prodotto

Tipo

Lunghezza guida

NSYSDR2001

A

2000 mm (78.74 mm.)

NSYSDR200D2

A

1   Acciaio galvanizzato non perforato

2   Acciaio galvanizzato perforato

Guida profilata della sezione top hat a doppio profilo (guida DIN)

La figura e la tabella seguenti mostrano i codici prodotto delle sezioni superiori della guida (guida DIN) a doppio profilo per la gamma con montaggio a muro:

G-SE-0025532.1.gif-high.gif

 

 

Codice prodotto

Tipo

Lunghezza guida (B)

NSYDPR25

W

250 mm (9.84 in.)

NSYDPR35

W

350 mm (13.77 in.)

NSYDPR45

W

450 mm (17.71 in.)

NSYDPR55

W

550 mm (21.65 in.)

NSYDPR65

W

650 mm (25.60 in.)

NSYDPR75

W

750 mm (29.52 in.)

La figura e la tabella seguenti mostrano i codici prodotto della guida profilata della sezione top hat (guida DIN) a doppio profilo per la gamma con montaggio a terra:

G-SE-0025530.1.gif-high.gif

 

 

Codice prodotto

Tipo

Lunghezza guida (B)

NSYDPR60

F

588 mm (23.15 in.)

NSYDPR80

F

788 mm (31.02 in.)

NSYDPR100

F

988 mm (38.89 in.)

NSYDPR120

F

1188 mm (46.77 in.)