Performance e livelli di integrità della sicurezza
Questa tabella descrive le prestazioni e i livelli di integrità associati a un'applicazione ad 1 canale:
Tipo di applicazione |
Livello di prestazione (PL) e categoria max (IEC/ISO 13849-1) |
Livello di integrità della sicurezza massimo (SIL) (IEC/EN 62061) |
---|---|---|
Applicazione a 1 canale |
PL c, categoria 2 |
SIL 1 |
La descrizione del comportamento di ingressi e uscite può essere basata su cronogrammi. In tali cronogrammi, si applicano le seguenti convenzioni sullo stato dei segnali:
Comportamento degli I/O |
Stato |
---|---|
![]()
|
On |
![]()
|
Off |
![]()
|
Opzionale |
Sia le condizioni di sicurezza sia quelle di avvio devono essere valide prima di consentire l'attivazione delle uscite.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non utilizzare l'avvio monitorato né quello non monitorato come funzione di sicurezza. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Questa tabella presenta i tipi di modulo disponibili in un'applicazione a 1 canale con avvio non monitorato:
Codice prodotto |
Canale 1 |
Avvio + EDM 1 |
EDM 2 |
Uscite |
---|---|---|---|---|
TM3SAC5R |
+24 Vdc - A1 |
Y1-Y2 |
– |
13-14 23-24 33-34 |
TM3SAK6R |
S11-S12 |
S33-S39 |
S41-S42 |
Questa figura presenta la gestione dell'attivazione delle uscite in un'applicazione a 1 canale con avvio non monitorato:
Descrizione degli eventi:
1.La condizione di avvio non monitorato è disponibile finché l'ingresso avvio è acceso.
La condizione di avvio può essere valida prima dell'ingresso safety.
Le uscite sono accese solo se sono valide le condizioni avvio + ingresso safety sono valide.
2.Le condizioni ingressi safety + avvio sono valide.
3.La condizione ingressi safety non è valida.
4.Le uscite reagiscono alle condizioni ingresso safety e avvio con un ritardo dato dai vincoli di sistema.
Questa tabella presenta i tipi di modulo disponibili in un'applicazione a 1 canale con avvio monitorato:
Codice prodotto |
Canale 1 |
Avvio + EDM 1 |
EDM 2 |
Uscite |
---|---|---|---|---|
TM3SAK6R |
S11-S12 |
S33-S34 |
S41-S42 |
13-14 23-24 33-34 |
Questa figura presenta la gestione dell'attivazione delle uscite in un'applicazione a 1 canale con avvio monitorato:
Descrizione degli eventi:
1.La condizione di avvio monitorato è attivata da un fronte di discesa sull'ingresso avvio.
2.Le condizioni ingressi safety + avvio sono valide.
3.La condizione ingressi safety non è valida.
4.Le uscite reagiscono alle condizioni ingresso safety e avvio con un ritardo dato dai vincoli di sistema.