Applicazione a due canali

Performance e livelli di integrità della sicurezza

Questa tabella descrive le prestazioni e i livelli di integrità della sicurezza associati all'applicazione a 2 canali:

Tipo di applicazione

Livello di prestazione (PL) e categoria max (IEC/ISO 13849-1)

Livello di integrità della sicurezza massimo (SIL) (IEC/EN 62061)

Applicazione a 2 canali con rilevamento dei cortocircuiti

PL d, categoria 3

SIL 2

Applicazione a 2 canali (2 * sensori PNP) senza rilevamento dei cortocircuiti

PL d, categoria 3

SIL 2

Applicazione a 2 canali con rilevamento dei cortocircuiti

PL e, categoria 4

SIL 3

Applicazione a 2 canali (sensori PNP + sensori complementari NPN) con rilevamento dei cortocircuiti

PL e, categoria 4

SIL 3

Convenzione cronogramma

La descrizione del comportamento di ingressi e uscite può essere basata su cronogrammi. In tali cronogrammi, si applicano le seguenti convenzioni sullo stato dei segnali:

Comportamento degli I/O

Stato

G-SE-0033339.1.gif-high.gif

 

 

On

G-SE-0033338.1.gif-high.gif

 

 

Off

G-SE-0033340.1.gif-high.gif

 

 

Opzionale

Attivazione uscita

Sia le condizioni di sicurezza sia quelle di avvio devono essere valide prima di consentire l'attivazione delle uscite.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non utilizzare l'avvio monitorato né quello non monitorato come funzione di sicurezza.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Avvio non monitorato

Questa tabella presenta i tipi di modulo disponibili in un'applicazione a 2 canali con avvio non monitorato:

Codice prodotto

Canale 1

Canale 2

Avvio + EDM 1

EDM 2

Uscite

TM3SAC5R

+24 Vdc - A1

A2-GND

Y1-Y2

13-14

23-24

33-34

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S39

S41-S42

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

Questa figura presenta la gestione dell'attivazione delle uscite in un'applicazione a 2 canali con avvio non monitorato:

G-SE-0033337.1.gif-high.gif

 

 

Descrizione degli eventi:

1.Prima di poter attivare le uscite, è necessario impostare su off sia gli ingressi S2 sia quelli S3. Questa condizione è chiamata interblocco. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alla programmazione dei moduli di espansione TM3 della piattaforma software utilizzata.

2.La condizione di avvio non monitorato è disponibile finché l'ingresso avvio è acceso.

La condizione di avvio può essere valida prima degli ingressi safety.

Le uscite sono accese solo se sono valide le condizioni avvio + ingressi safety sono valide.

3.Le condizioni ingressi safety + avvio sono valide.

4.La condizione ingressi safety non è valida.

5.Almeno un ingresso è spento.

6.Le uscite reagiscono alle condizioni ingressi safety e avvio con un ritardo dato dai vincoli di sistema.

Avvio monitorato

Questa tabella presenta i tipi di modulo disponibili in un'applicazione a 2 canali con avvio monitorato:

Codice prodotto

Canale 1

Canale 2

Avvio + EDM 1

EDM 2

Uscite

TM3SAF5R

S11-S12

S21-S22

S33-S34

S41-S42

13-14

23-24

33-34

TM3SAFL5R

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

Questa figura presenta la gestione dell'attivazione delle uscite in un'applicazione a 2 canali con avvio monitorato:

G-SE-0033336.1.gif-high.gif

 

 

Descrizione degli eventi:

1.Prima di poter attivare le uscite, è necessario impostare su off sia gli ingressi S2 sia quelli S3. Questa condizione è chiamata interblocco. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida alla programmazione dei moduli di espansione TM3 della piattaforma software utilizzata.

2.La condizione di avvio monitorato è attivata da un fronte di discesa sull'ingresso avvio.

3.Le condizioni ingressi safety + avvio sono valide.

4.La condizione ingressi safety non è valida.

5.Almeno un ingresso è spento.

6.Le uscite reagiscono alle condizioni ingressi safety e avvio con un ritardo dato dai vincoli di sistema.