Applicazioni per tappetini di sicurezza

Performance e livelli di integrità della sicurezza

Questa tabella descrive le prestazioni e i livelli di integrità della sicurezza associati alle applicazioni per tappetini di sicurezza:

Tipo di applicazione

Livello di prestazione (PL) e categoria max (IEC/ISO 13849-1)

Livello di integrità della sicurezza massimo (SIL) (IEC/EN 62061)

Applicazione per tappetini di sicurezza (origine corrente)

PL d, categoria 3

SIL 2

Descrizione

Questa tabella presenta i tipi di modulo disponibili in un'applicazione per tappetini di sicurezza:

Codice prodotto

Canale 1

Canale 2

Avvio + EDM 1

EDM 2

Uscite

TM3SAK6R

S21-S22

S31-S32

S33-S34

S41-S42

13-14

23-24

33-34

Questa figura rappresenta il flusso di corrente in un tappetino di sicurezza collegato agli ingressi safety:

G-SE-0033645.1.gif-high.gif

 

(A):   Origine corrente

(A1):   24 Vdc

(A2):   GND pin out

(B):   Uscite

(1):   Flusso di corrente quando il tappetino viene rilasciato, i relè K1 e K2 sono alimentati.

(2):   Flusso di corrente quando il tappetino è sotto pressione (una persona sale sul tappetino), i relè K1 e K2 non sono alimentati (il tappetino fornisce un percorso di corto circuito).