Schema per il cablaggio del TM4PDPS1
Vedere Miglior prassi per il cablaggio.
Il modulo TM4PDPS1 è dotato di 1 connettore PROFIBUS DP SUB-D 9:
La seguente figura mostra i contatti del connettore PROFIBUS DP SUB-D 9:
La seguente tabella descrive l'assegnazione dei contatti del connettore PROFIBUS DP SUB-D 9:
|
N° pin |
PROFIBUS DP |
Descrizione |
|---|---|---|
|
1 |
Riservato |
– |
|
2 |
Riservato |
– |
|
3 |
RxD/TxD-P |
Trasmissione/ricezione dati High |
|
4 |
CNTR-P |
Trasmissione/ricezione enable High |
|
5 |
DGND |
Terra segnale |
|
6 |
VP |
Tensione 5 V (100 mA) |
|
7 |
Riservato |
– |
|
8 |
RxD/TxD-N |
Trasmissione/ricezione dati Low |
|
9 |
Riservato |
– |
Regole per il collegamento alla messa a terra funzionale
La seguente tabella mostra le caratteristiche della vite da utilizzare con il cavo di messa a terra funzionale (FE) fornito:
Una coppia superiore al limite può danneggiare le filettature o le viti.
|
AVVISO |
|
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
|
Non serrare i morsetti a vite oltre la coppia massima consentita (Nm / lb-in.). |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |