Configurazione dell'indirizzo IP

Introduzione

Vi sono 2 modi per assegnare l'indirizzo IP del modulo:

oassegnazione di indirizzo tramite server DHCP

oassegnazione di indirizzo tramite server BOOTP

oindirizzo IP fisso

ofile post configurazione. Se esiste un file di post-configurazione, questo metodo di assegnazione ha la priorità sugli altri.

L'indirizzo IP può essere modificato dinamicamente:

otramite la scheda Selezione controller in EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Se il metodo di indirizzamento provato non funziona, il modulo inizia ad utilizzare un indirizzo IP predefinito ricavato dall'indirizzo MAC.

Carefully manage the IP addresses because each device on the network requires a unique address. Having multiple devices with the same IP address can cause unintended operation of your network and associated equipment.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

oVerify that there is only one master controller configured on the network or remote link.

oVerify that all devices have unique addresses.

oObtain your IP address from your system administrator.

oConfirm that the IP address of the device is unique before placing the system into service.

oDo not assign the same IP address to any other equipment on the network.

oUpdate the IP address after cloning any application that includes Ethernet communications to a unique address.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

NOTA: Accertarsi che l'amministratore di sistema conservi gli indirizzi IP assegnati sulla rete e sulla sottorete e sia informato di tutte le eventuali modifiche apportate alla configurazione.

Gestione degli indirizzi

I vari tipi di sistemi di indirizzo per il controller sono illustrati nello schema seguente:

G-SE-0002188.4.gif-high.gif

 

 

NOTA: Se un dispositivo programmato per utilizzare i metodi di indirizzamento DHCP o BOOTP non riesce a contattare il rispettivo server, il modulo utilizza l'indirizzo IP predefinito. Continuerà comunque a reiterare la richiesta.

Il processo IP si riavvia automaticamente nei casi seguenti:

oRiavvio del controller

oRiconnessione del cavo Ethernet

oDownload dell'applicazione (se vi è una modifica dei parametri IP)

oServer DHCP o BOOTP server rilevato dopo un tentativo di indirizzamento precedente non riuscito.

Configurazione Ethernet

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic su COM_Bus > TM4ES4:

G-SE-0076283.1.gif-high.gif

 

Nota:    Quando ci si trova in modalità online si vedono entrambe le finestre, ma non è possibile modificarle. Se ci si trova in modalità offline, viene visualizzata la finestra Parametri configurati. È possibile modificare questi parametri.

I parametri configurati sono descritti di seguito:

Parametri configurati

Descrizione

Nome di rete

Usato come nome dispositivo per recuperare l'indirizzo IP mediante DHCP, max. 16 caratteri

Indirizzo IP tramite DHCP

L'indirizzo IP viene ottenuto tramite DHCP.

Indirizzo IP tramite BOOTP

L'indirizzo IP viene ottenuto tramite BOOTP.

Indirizzo IP fisso

L'indirizzo IP, della subnet mask e del gateway sono definiti dall'utente.

Protocollo Ethernet

Tipo di protocollo utilizzato (Ethernet 2)

Velocità di trasferimento

La direzione e la velocità di trasferimento sul bus vengono configurate automaticamente.

Parametri di sicurezza

Parametri di sicurezza

Indirizzo IP predefinito

L'indirizzo IP predefinito è 11.11.x.x.

Gli ultimi 2 campi dell'indirizzo IP predefinito sono composti dall'equivalente decimale degli ultimi 2 byte esadecimali dell'indirizzo MAC del modulo.

L'indirizzo MAC del modulo può essere individuato nella parte inferiore del pannello frontale del modulo.

La subnet mask predefinita è 255.0.0.0.

NOTA: Un indirizzo MAC è sempre scritto in formato esadecimale e un indirizzo IP in formato decimale. Occorre convertire l'indirizzo MAC nel formato decimale.

Esempio: se l'indirizzo MAC è 00.80.F4.01.80.F2, l'indirizzo IP predefinito è 11.11.128.242.

NOTA: Per prendere in considerazione il nuovo indirizzo IP dopo lo scaricamento del progetto, riavviare il controller con un ciclo di spegnimento/accensione.

Maschera di sottorete

La subnet mask o maschera di sottorete consente di indirizzare più reti fisiche con un unico indirizzo. La maschera serve a separare l'indirizzo di sottorete e del dispositivo nell'ID host.

L'indirizzo di sottorete si ottiene mantenendo i bit dell'indirizzo IP che corrispondono alle posizioni della maschera contenenti 1 e sostituendo gli altri con 0.

L'indirizzo di sottorete del dispositivo host, invece, si ottiene mantenendo i bit dell'indirizzo IP corrispondente alle posizioni della maschera contenente 0 e sostituendo gli altri con .

Esempio di indirizzo di sottorete:

Indirizzo IP

192 (11000000)

1 (00000001)

17 (00010001)

11 (00001011)

Subnet mask

255 (11111111)

255 (11111111)

240 (11110000)

0 (00000000)

Indirizzo di sottorete

192 (11000000)

1 (00000001)

16 (00010000)

0 (00000000)

NOTA: Il dispositivo non comunica sulla propria sottorete quando non vi è un gateway.

Gateway

Il gateway permette ad un messaggio di essere instradato verso un dispositivo che non è sulla rete corrente.

Se non vi è un gateway, l'indirizzo del gateway è 0.0.0.0.

Parametri di sicurezza

Parametri di sicurezza

Descrizione

Protocollo Machine Expert

Consente di disattivare il protocollo Machine Expert sulle interfacce Ethernet. Quando è disattivato, le richieste Machine Expert provenienti da tutti i dispositivi verranno rifiutate, incluse quelle provenienti dalla connessione UDP o TCP. Questo significa che non è possibile un collegamento via Ethernet da un PC con Machine Expert, da una destinazione HMI che vuole scambiare variabili con il controller, da un server OPC o da Controller Assistant.

Server Modbus

Consente di disattivare il server Modbus del logic controller. Quando è disattivato, ogni richiesta Modbus al logic controller è ignorata.

Server Web

Consente di disattivare il server Web del logic controller. Quando è disattivato, ogni richiesta HTTP al server web del logic controller è ignorata.

Server FTP

Consente di disattivare il server FTP del logic controller. Quando è disattivato, ogni richiesta FTP è ignorata.

Protocollo Discovery

Consente di disattivare il protocollo Discovery. Quando è disattivato, ogni richiesta Discovery è ignorata.

Protocollo SNMP

Consente di disattivare il server SNMP del logic vontroller. Quando è disattivato, ogni richiesta SNMP è ignorata.

Protocollo Visualizzazione Web

Consente all'utente di disattivare le pagine di visualizzazione Web del logic controller. Quando disattivato, ogni richiesta HTTP al logic controller, il protocollo Webvisualisation viene ignorato.

Inoltro IP

Consente all'utente di disattivare il servizio di inoltro IP al logic controller. Quando è disattivato, i dispositivi sulla rete di dispositivi non sono più accessibili dalla rete di controllo (pagine Web, DTM e così via).