Configurare il modulo slave PROFIBUS DP
Configurazione del modulo slave PROFIBUS DP
Nella Struttura dispositivi , fare doppio su My Controller > COM_Bus > TM4PDPS1:
Nella scheda Configurazione Profibus sono riportati i seguenti parametri:
Parametro |
Valore |
Predefinito Valore |
Descrizione |
---|---|---|---|
BusAddr |
1 - 126 |
2 |
Indirizzo slave PROFIBUS DP. L'indirizzo 126 è riservato. |
BaudRate (KBaud) |
9,6 19,2 45,45 93,75 187,5 500 1500 3000 6000 12000 Auto |
Auto |
Velocità di trasmissione PROFIBUS |
DPV1Enable |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = attiva le funzioni Profibus DPV1 per comunicazione aciclica |
SyncSupported |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = attiva la modalità sync, che supporta il comando sync |
FreezeSupported |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = attiva la modalità freeze, che supporta il comando freeze |
NoAddrChangeSupported |
TRUE FALSE |
TRUE |
TRUE = impedisce al master PROFIBUS di modificare l'indirizzo |