La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Schema di cablaggio del TM5SAI2TH

Schema di cablaggio

La figura seguente mostra lo schema di cablaggio per il modulo TM5SAI2TH:

G-SE-0000788.3.gif

 

(1):   Componenti elettronici interni

(2):   Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus

Per tutti i collegamenti di comunicazione e i collegamenti di ingressi e uscite analogici e ad alta velocità, usare cavi schermati e dotati di messa a terra di protezione adeguata. Se per questo tipo di collegamenti non vengono utilizzati cavi schermati, le interferenze elettromagnetiche possono compromettere i segnali. Il degrado dei segnali può provocare il funzionamento anomalo del controller o dei moduli ad esso collegati.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oUsare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i segnali di comunicazione.

oEseguire la messa a terra della schermatura degli I/O analogici, degli I/O veloci e dei segnali di comunicazione in un unico punto1.

oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Elemento di riscaldamento in ceramica con termoelementi integrati

Gli effetti della tensione di oscillazione possono provocare errori di misurazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

LA TENSIONE DI OSCILLAZIONE PUÒ CAUSARE IL FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Collegare l'ingresso negativo dell'elemento termocoppia all'ingresso negativo del modulo di alimentazione della termocoppia.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La seguente figura mostra lo schema di cablaggio per il TM5SAI2TH con un PDM:

G-SE-0003719.4.gif-high.gif

 

(1):   Componenti elettronici interni

(2):   Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus

(3):   PS2: alimentatore 24 Vdc esterno isolato

(4):   Fusibile integrato tipo T ad azione lenta da 6,3 A, 250 V, sostituibile

(5):   Collegamento degli ingressi negativi del modulo termocoppia all'ingresso negativo del PDM