Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SAO2L.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del TM5SA02L modulo elettronico:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale Sorgente di alimentazione |
24 Vcc Collegata al segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
Intervallo alimentazione |
20,4...28,8 Vdc |
Assorbimento corrente segmento I/O 24 Vcc |
46 mA |
Assorbimento corrente 5 Vcc Bus TM5 |
2 mA |
Dissipazione potenza |
1,11 W max |
Peso |
25 g (0,9 oz) |
Codice ID per aggiornamento del firmware |
7074 dec. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche delle uscite del modulo elettronico TM5SA02L:
Caratteristica |
Tensione d'uscita |
Corrente di uscita |
|
---|---|---|---|
Intervallo uscita |
-10 ... +10 Vdc |
Da 0 a 20 mA |
|
Impedenza di uscita |
1 kΩ min. |
- |
|
Impedenza di carico |
- |
500 Ω max. |
|
Durata campionamento |
200 µs per tutte le uscite |
||
Tipo d'uscita |
Differenziale |
||
Tempo di risposta del cambiamento dell'uscita |
1 ms max. |
||
Tolleranza uscita - deviazione massima a 25°C (77°F) |
< 0,15% della misurazione |
||
Tolleranza uscita - variazione temperatura |
0,02% / °C della misurazione |
||
Tolleranza uscita - non linearità |
< 0,007% della scala completa (20 Vdc) |
< 0,007% della scala completa (20 mA) |
|
Tolleranza uscita - deviazione massima causata dal cambiamento del carico |
0,02% da 10 MΩ a 1 kΩ, resistivo |
0,5% da 1 Ω a 500 Ω, resistivo |
|
Risoluzione digitale |
12 bit + segno |
12 bit |
|
Valore risoluzione |
4,882 mV |
9,766 μA |
|
Resistenza ai rumori - cavo |
Necessario cavo schermato |
||
Isolamento tra canali |
Non isolati |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere nota 1. |
||
Protezione uscite |
Protezione da cortocircuito: limitazione corrente a 40 mA |
1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.