La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Ingresso analogico 4AI 0-20 mA / 4-20 mA

Panoramica

Il modulo 4AI 0-20 mA / 4-20 mA elettronico analogico è dotato di 4 ingressi a 12 bit.

LED di stato

Nella figura seguente vengono illustrati i LED per 4AI 0-20 mA / 4-20 mA:

G-SE-0015047.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella seguente vengono mostrati i LED di stato di 4AI 0-20 mA / 4-20 mA:

LED

Colore

Stato

Descrizione

r

Verde

Spento

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

Acceso

Funzionamento normale

e

Rosso

Spento

OK o nessuna alimentazione

On

Rilevato errore o stato reset

Lampeggio doppio

Errore di sistema rilevato:

oSuperamento tempo di scansione

oErrore di sincronizzazione rilevato

0-3

Verde

Spento

Canale non configurato o collegamento aperto o sensore scollegato

Acceso

Il convertitore analogico/digitale è in esecuzione, il valore è disponibile

Caratteristiche degli ingressi

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono fornite le specifiche del modulo elettronico 4AI 0-20 mA / 4-20 mA:

Caratteristiche

Ingresso corrente

Numero di canali di ingresso

4

Campo d'ingresso

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Impedenza d'ingresso

Impedenza del carico

400 Ω max.

Durata campionamento

20 ms per l'intero modulo

5 ms per un canale

Tipo di ingresso

Differenziale

Modalità conversione

Registro successivo di approssimazione

Filtro d'ingresso

3° ordine passa basso/frequenza di taglio da 1 kHz

Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25° C (77°F)

< 0,08% della misurazione

< 0,1% della misurazione

Tolleranza ingresso - variazione temperatura

0.009% / °C della misurazione

0,0113% / °C della misurazione

Tolleranza di ingresso - Non linearità

< 0,05% della scala completa (20 mA)

Risoluzione digitale

12 bit

Valore risoluzione

4,883 µA

Rifiuto modalità comune

70 dB min.

70 dB min.

Tipo di cavo

Cavo schermato

Scarto per interferenze tra canali

70 dB min.

Isolamento tra canali

Non isolato

Isolamento tra canali e bus

Vedere la nota 1.

Segnale in ingresso consentito

±50 mA max.

Protezione ingresso

Tensione modalità comune accettabile tra canali

1 L'isolamento del modulo elettronico è RMS 500 Vca tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione I/O 24 Vcc collegato al modulo elettronico. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione I/O 24 Vcc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vac RMS.

Schema di cablaggio

Nella figura seguente viene illustrato lo schema di cablaggio di 4AI 0-20 mA / 4-20 mA:

G-SE-0015299.2.gif-high.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oUtilizzare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione.

oMettere a terra le schermature dei cavi per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i cavi di comunicazione in un punto singolo1.

oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.

Per maggiori informazioni, vedere la sezione Regole e raccomandazioni per il cablaggio del sistema TM5.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.