La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Moduli elettronici di ingresso digitale Sistema TM5

 

Contenuto di questa parte

Questa parte contiene i seguenti capitoli:

oTM5SDI2D 2DI 24 Vdc Sink a 3 fili

oTM5SDI4D 4DI 24 Vdc Sink a 3 fili

oTM5SDI6D 6DI 24 Vdc Sink a 2 fili

oTM5SDI12D 12DI 24 Vdc Sink a 1 filo

oModulo elettronico a 16 ingressi digitali 24 Vdc Sink a 1 filo TM5SDI16D

oModulo elettronico TM5SDI2DF 2DI 24 Vdc Sink a 3 fili

oModulo elettronico TM5SDI2A 2DI da 100 a 240 Vac 50/60 Hz 3 fili

oModulo elettronico TM5SDI4A 4DI da 100 a 240 Vac 50/60 Hz 2 fili

oModulo elettronico TM5SDI6U 6DI da 100 a 120 Vac 50/60 Hz 1 filo