La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Schema di cablaggio del TM5SDM12DT

Schema di cablaggio

Nella figura seguente è illustrato lo schema di cablaggio per il modulo TM5SDM12DT:

G-SE-0001902.3.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus

3   Sensore a 2 filo

4   Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc da collegamento esterno

5   Protezione da carico induttivo

6   Carico 2 fili

7   Segmento di alimentazione I/O 0 Vdc da collegamento esterno

NOTA: Questo significa che i moduli di I/O elettronici e i dispositivi di campo a essi collegati devono risiedere tutti sullo stesso segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. In caso contrario, i LED di stato potrebbero non funzionare correttamente. Questa condizione potrebbe avere conseguenze anche più gravi, come un'esplosione e/o il rischio d'incendio.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI ESPLOSIONE O D'INCENDIO

Collegare i cavi di ritorno dai dispositivi alla stessa sorgente di alimentazione del segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc che serve il modulo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il modulo elettronico TM5SDM12DT a 8 ingressi e 4 uscite può supportare in modo indipendente dispositivi a 1 filo. Per collegare dispositivi a 2 fili, è possibile aggiungere i moduli di distribuzione comune TM5SPDD12F e TM5SPDG12F.

Nell'illustrazione seguente viene mostrato lo schema di cablaggio per il TM5SPDD12F, il TM5SPDG12F e il TM5SDM12DT:

G-SE-0003544.1.gif

 

1   Componenti elettronici interni

2   Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc integrato nelle basi bus

3   Carico 2 fili

4   Protezione da carico induttivo

5   Fusibile integrato tipo T ad azione lenta da 6,3 A, 250 V, sostituibile

6   Sensore a 2 filo

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.