Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SDI4D:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Numero di canali di ingresso |
4 |
Tipo di ingresso |
Tipo 1 |
Tipo di segnale |
Sink |
Tensione di ingresso nominale |
24 V CC |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura seguente viene illustrato il modulo TM5SDI4D:
Nella tabella seguente vengono illustrati i numeri di modello per le morsettiere e le basi del bus associate al modulo TM5SDI4D:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione del |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
2 |
TM5SDI4D |
Modulo elettronico |
Bianco |
3 |
TM5ACTB06 oppure TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 6 pin
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi bus e morsettiere TM5
Nella figura seguente sono illustrati i LED del modulo TM5SDI4D.
Nella tabella seguente vengono illustrati i LED di stato di TM5SDI4D:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Assenza di alimentazione |
Lampeggio singolo |
Stato di azzeramento |
||
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
Acceso |
Funzionamento normale |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o nessuna alimentazione |
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|
0 - 3 |
Verde |
Spento |
Ingresso corrispondente disattivato |
Acceso |
Ingresso corrispondente attivato |