La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

TM5SDI6D - Caratteristiche

Introduzione

Di seguito sono riportate le caratteristiche descrittive del modulo elettronico TM5SDI6D. Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Caratteristiche generali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del modulo elettronico TM5SDI6D:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

Sorgente di alimentazione

24 Vdc

Collegato al segmento di alimentazione I/O a 24 Vdc

Intervallo alimentazione

Da 20,4 a 28,8 Vdc

Assorbimento corrente del segmento I/O a 24 Vdc

37 mA (tutti gli ingressi On)

Assorbimento corrente bus TM5 5 Vdc

30 mA

Potenza assorbita

1.03 W max.

Peso

25 g (0.9 oz)

Codice ID per aggiornamento del firmware

7059 dec

Caratteristiche degli ingressi

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche degli ingressi del modulo elettronico TM5SDI2D:

Caratteristiche degli ingressi

Numero di canali di ingresso

6

Tipo di cablaggio

1 oppure 2 fili

Tensione di ingresso nominale

24 V CC

Intervallo della tensione di ingresso

Da 20,4 a 28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc

3.75 mA

Impedenza d'ingresso

6.4 kΩ

Stato OFF

5 Vdc max.

Stato ON

15 Vdc min.

Filtro d'ingresso

Hardware

≤100 µs

Software

Il valore predefinito è 1 ms, può essere configurato tra 0 e 25 ms in intervalli da 0,2 ms

Isolamento

Tra ingresso e bus interno

Vedere la nota 1

Tra i canali

Non isolati

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.