TM5SAI2L e TM5SAI4L

Introduzione

I moduli elettronici di espansione TM5SAI2L e TM5SAI4L sono moduli elettronici di ingresso analogici da 10 Vdc rispettivamente con 2 e 4 ingressi.

Se l'ingresso è stato collegato per effettuare la misurazione della tensione e si configura il EcoStruxure Machine Expert per un tipo corrente di configurazione, il modulo elettronico potrebbe danneggiarsi definitivamente.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:

Codice prodotto

Vedere

TM5SAI2L

Modulo elettronico 2AI ±10V/0-20mA/4--20mA 12 bit TM5SAI2L

TM5SAI4L

Modulo elettronico 4AI ±10V/0-20mA/4-20mA 12 bit TM5SAI4L

Ingressi analogici

Lo stato ingresso viene registrato con un offset fisso relativamente al ciclo di rete e viene trasferito nello stesso ciclo.

Ciclo di ingresso

Il modulo elettronico è dotato di un ciclo di input configurabile. Il filtraggio è disattivato per i tempi di ciclo più brevi.

Se il Ciclo di ingresso è attivo, i canali vengono analizzati in cicli in ms. L'offset temporale tra i canali è di 200 µs. La conversione avviene in modo asincrono nel ciclo di rete.

Valori limite

È possibile definire 2 diversi tipi di limiti:

oLimite inferiore

oLimite superiore

Il valore del Limite inferiore è compreso nell'intervallo da -32768 a 32767. Questo valore è applicato su ogni canale del modulo che si sta configurando.

NOTA: il Limite inferiore non può essere maggiore del Limite superiore.

Configurazione del canale

Comportamento del valore digitale

Commenti

± 10 V

-10 V = -32768

+10 V = +32767

Se il valore del Limite inferiore è configurato tra -32768 e +32767, il valore digitale è limitato al valore del Limite inferiore.

0...20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32767

Se il valore del Limite inferiore è configurato tra -32768 e 0, il valore digitale è limitato al valore 0.

Se il valore del Limite inferiore è configurato tra 0 e 32.767, il valore digitale è limitato al valore del Limite inferiore.

4 - 20 mA

0 mA = -8192

4 mA = 0

20 mA = +32767

Se il valore del Limite inferiore è configurato tra -32768 e -8192, il valore digitale è limitato al valore -8192.

Se il valore del Limite inferiore è configurato tra -8192 e 32767, il valore digitale è limitato al valore del Limite inferiore.

Il valore del Limite superiore è compreso nell'intervallo da -32768 a 32767. Questo valore è applicato su ogni canale del modulo che si sta configurando.

NOTA: Il valore Limite superiore non può essere inferiore al Limite inferiore.

Configurazione del canale

Comportamento del valore digitale

Commenti

± 10 V

-10 V = -32768

+10 V = +32767

Se il valore Limite superiore è configurato tra -32768 e +32767, il valore digitale è limitato a quello del Limite superiore.

0...20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32767

Se il valore Limite superiore è configurato tra -32768 e 0, il valore digitale resta a 0; di conseguenza, il Limite superiore deve essere impostato su valore positivo.

Se il valore Limite superiore è configurato tra 1 e +32767, il valore digitale è limitato a quello del Limite superiore.

4 - 20 mA

0 mA = -8192

4 mA = 0

20 mA = +32767

Se il valore del Limite superiore è configurato tra -32768 e -8192, il valore digitale è limitato a -8192.

Se il valore Limite superiore è configurato tra -8192 e +32767, il valore digitale è limitato a quello del Limite superiore.

Livello di filtraggio

Il valore di ingresso viene valutato secondo il livello di filtraggio. È possibile quindi applicare una rampa di ingresso mediante questa valutazione.

Formula per la valutazione del valore di ingresso:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

Negli esempi seguenti viene mostrata la funzione della limitazione della rampa di ingresso che prende come caso specifico un salto sull'ingresso seguito da un disturbo.

Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8000 a 16000. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:

Limite della rampa di ingresso = 0

Livello di filtro = 2 o 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valore d'ingresso.

2   Valore valutato: filtro livello 2

3   Valore valutato: filtro livello 4

4   Salto sull'ingresso

 

Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore valutato con le seguenti impostazioni:

Limite della rampa di ingresso = 0

Livello di filtro = 2 o 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore valutato: filtro livello 2

3   Valore valutato: filtro livello 4

4   Interferenza (picco di tensione)

Limiti della rampa di ingresso

I limiti della rampa di ingresso possono verificarsi solo quando viene utilizzato un filtro. I limiti della rampa di ingresso sono definiti prima del filtraggio.

L'entità della variazione del valore di ingresso viene controllata per verificare che i limiti specificati non vengano superati. Se i valori vengono superati, il valore di ingresso regolato è uguale al vecchio ± il valore limite.

I limiti della rampa di ingresso servono per sopprimere i disturbi (picchi). Negli esempi seguenti viene mostrata la funzione della limitazione della rampa di ingresso che prende come caso specifico un salto sull'ingresso seguito da un disturbo.

Esempio 1: il valore di ingresso salta da 8.000 a 17.000. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:

Limite della rampa di ingresso = 2047

Livello di filtro = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore interno regolato prima del filtro

3   Salto sull'ingresso

Esempio 2: viene emesso un disturbo sul valore di ingresso. Il diagramma mostra il valore di ingresso regolato con le seguenti impostazioni:

Limite della rampa di ingresso = 2047

Livello di filtro = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valore d'ingresso

2   Valore interno regolato prima del filtro

3   Interferenza (picco di tensione)

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

-

StatusInput00

BYTE

Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto)

Ingressi

AnalogInput00

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

...

...

AnalogInput03

Valore corrente dell'ingresso 3

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Registro di ingresso stato

Il byte StatusInput00 descrive lo stato di ciascun canale di ingresso:

Bit

Descrizione

Valore bit

0-1

Stato canale 00

00: nessun errore rilevato

01: valore al di sotto del limite inferiore1

10: sopra il valore limite superiore

11: rottura conduttore2

2-3

Stato canale 01

4 - 5

Stato canale 02

6 - 7

Stato canale 03

1 Configurazione dei canali 4 - 20 mA

2 Configurazione dei canali ± 10V

Impostazione predefinita: Il valore di ingresso ha un limite inferiore. Non è pertanto necessario il monitoraggio in underflow.

Dopo modifiche del valore limite inferiore: il valore di ingresso è limitato al valore impostato. Il bit di stato viene impostato quando il valore limite inferiore viene superato.

NOTA: I bit dedicati al canale 2 e al canale 3 non sono utilizzati (bit=0) per il modulo TM5SAI2L.

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SAI2L e del TM5SAI4L:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

InputFilter

Off

livello 2

livello 4

livello 8

livello 16

livello 32

livello 64

livello 128

Off

Specifica il tempo di filtro di tutti gli ingressi digitali

InputLimitation

16383

Off

4095

511

8191

1023

2047

255

16383

Definisce la limitazione della rampa di ingresso del filtro di ingresso.

ChannelType01

-10 V ... +10 V

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

-10 V ... +10 V

Specifica il tipo di canale.

ChannelType02

-10 V ... +10 V

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

-10 V ... +10 V

Specifica il tipo di canale.

ChannelType03(1)

-10 V ... +10 V

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

-10 V ... +10 V

Specifica il tipo di canale.

ChannelType04(1)

-10 V ... +10 V

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

-10 V ... +10 V

Specifica il tipo di canale.

LowerLimit

-32767

-32767

Specifica il limite di misurazione inferiore.

UpperLimit

32767

32767

Specifica il limite di misurazione superiore.

(1)   Per TM5SAI4L.