I moduli elettronici di espansione TM5SAI2PH e TM5SAI4PH sono sensori moduli elettronici di misurazione temperatura a resistenze analogiche rispettivamente con 2 e 4 ingressi.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida hardware:
Codice prodotto |
Vedere |
---|---|
TM5SAI2PH |
Modulo elettronico 2AI PT100/PT1000 16 bit TM5SAI2PH |
TM5SAI4PH |
Modulo elettronico 4AI PT100/PT1000 16 bit TM5SAI4PH |
I valori analogici convertiti vengono emessi dal modulo elettronico nei registri. Misurazioni di resistenza e temperatura diverse comportano intervalli di valori e tipi di dati diversi.
Impostazione di temporizzazione
L'impostazione di temporizzazione per l'acquisizione dati viene effettuata mediante l'hardware di conversione. Tutti gli ingressi attivati vengono convertiti durante ciascun ciclo di conversione.
Il tempo di conversione dei canali dipende dal relativo utilizzo. Per le formule riportate nella tabella, 'n' corrisponde al numero di canali attivati che sono attivati.
Usi dei canali |
Tempo di conversione |
---|---|
1 canale |
1 x durata del filtro ingressi |
n canali con lo stesso tipo di sensore |
n x (durata del filtro ingressi + 20 ms) |
n canali con tipi di sensore diversi |
n x (2 x durata del filtro ingressi + 20 ms) |
Ridurre il tempo di conversione
Se un ingresso non è necessario, può essere disattivato impostando il tipo di sensore a Off, con conseguente riduzione del tempo di aggiornamento.
Il tempo risparmiato si calcola nel modo seguente: Risparmio temporale = 2 x 20 ms + durata del filtro ingressi
La durata del filtro ingressi è uguale al tempo di conversione per i restanti canali.
Disattivazione tipo di sensore e canale
Il modulo elettronico è progettato per la misurazione della temperatura e della resistenza. Il tipo di sensore deve essere specificato a causa dei diversi valori di regolazione della temperatura e della resistenza. Per risparmiare tempo è possibile disattivare i singoli canali impostando su Off il tipo di sensore.
Questa tabella mostra i tipi di sensore:
Tipi di sensore |
Valore digitale |
Temperatura °C (°F) |
Risoluzione |
---|---|---|---|
Tipo di sensore PT100 |
-2000...8500 |
-200...850 (-328...1562) |
0,1°C (0.18°F) |
Tipo di sensore PT1000 |
-2000...8500 |
-200...850 (-328...1562) |
0,1°C (0.18°F) |
Misurazione della resistenza da 0,1 a 4500 Ohm |
1...45000 |
– |
0,1 Ohm |
Misura resistenza da 0,05 a 2250 Ohm |
1...45000 |
– |
0.05 Ohm |
Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.
Questa tabella descrive la configurazione Mapping I/O:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici |
DcOk |
BOOL |
Campo di tensione: o0: non valido o1: valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: errore del bus o1: OK |
Dati I/O validi |
BOOL |
Validità dei dati: o0: valido o1: non valido |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
Riservato |
BOOL |
Riservato |
- |
StatusInput00 |
BYTE |
Stato dei canali di ingresso analogici (vedere la descrizione sotto) |
Ingressi |
Temperatura 00 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
... |
... |
||
Temperatura 03 |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.
NOTA: I byte dedicati al canale 2 e al canale 3 non sono disponibili per il modulo TM5SAI2PH.
Il byte Status Input00 descrive lo stato di ogni canale di ingresso:
Bit |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
0-3 |
BOOL |
00: nessun errore rilevato 01: sotto il valore limite inferiore 10: sopra il valore limite superiore 11: rottura conduttore |
4 - 7 |
BOOL |
riservato |
Oltre alle informazioni di stato, il valore analogico viene impostato sui valori elencati di seguito, per impostazione predefinita, quando viene rilevato un errore. Il valore analogico è limitato ai nuovi valori se i valori limite sono stati modificati.
Tipo di errore rilevato |
Misura della temperatura Valore digitale per errore rilevato |
Misurazione della resistenza Valore digitale per errore rilevato |
---|---|---|
Rottura filo |
+32767 (7FFF hex) |
65535 (FFFF hex) |
Sopra il valore limite superiore |
+32767 (7FFF hex) |
65535 (FFFF hex) |
Sotto il valore limite inferiore |
-32767 (8001 hex) |
0 (0 hex) |
Valore non valido |
-32768 (8000 hex) |
65535 (FFFF hex) |
Scheda Parametri definiti dall'utente
Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5SAI2PH e del TM5SAI4PH:
Nome |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
ConnectionType |
Collegamento a 3 fili Collegamento a 2 fili |
Collegamento a 3 fili |
Specifica una connessione a 3 o a 2 fili. |
InputFilter |
66.7 ms 40 ms 33.3 ms 20ms 16,7ms 10ms 2 ms 1 ms |
66.7 ms |
Specifica la durata del filtro sul modulo. |
SensorType01 |
PT100 PT1000 0.1 Ohm ... 4500.0 ohm 0.05 Ohm ... 2250.0 Ohm Off |
PT100 |
Specifica il tipo di sensore. Off: il canale Temperature00 viene rimosso dalla scheda Mapping I/O. |
SensorType02 |
PT100 PT1000 0.1 Ohm ... 4500.0 ohm 0.05 Ohm ... 2250.0 Ohm Off |
PT100 |
Specifica il tipo di sensore. Off: il canale Temperature01 viene rimosso dalla scheda Mapping I/O. |
SensorType03(1) |
PT100 PT1000 0.1 Ohm ... 4500.0 ohm 0.05 Ohm ... 2250.0 Ohm Off |
PT100 |
Specifica il tipo di sensore. Off: il canale Temperature02 viene rimosso dalla scheda Mapping I/O. |
SensorType04(1) |
PT100 PT1000 0.1 Ohm ... 4500.0 ohm 0.05 Ohm ... 2250.0 Ohm Off |
PT100 |
Specifica il tipo di sensore. Off: il canale Temperature03 viene rimosso dalla scheda Mapping I/O. |
(1) Per TM5SAI4PH. |