Tramite il metodo di conversione dei segnali analogici Sigma-Delta su TM5SEAISG, si ha in linea di massima una risoluzione effettiva del valore visualizzato.
Se l'ADC di TM5SEAISG emette sempre un valore a 24 bit, la risoluzione raggiungibile in base al calcolo è sempre inferiore alla risoluzione del convertitore a 24 bit. La risoluzione effettiva dipende dalla velocità dati e dal fattore di bridge definito nel registro di configurazione ADC ConfiguOutput00.
Ad esempio, una velocità dati di 2.5 Hz e un fattore di bridge di 2 mV/Vdc, è uguale a una risoluzione effettiva di 18.7 bit. Pertanto la quantità di informazioni nei bit meno significativi (evidenziati in grigio) è naturale solo in teoria ed è soggetta a forti disturbi.
Il canale AnalogInput00 contiene il valore grezzo dell'ADC per l'estensimetro full-bridge con risoluzione a 24 bit.
La tabella seguente riporta la risoluzione effettiva (in bit) del valore dell'estensimetro full-bridge a seconda della configurazione del modulo elettronico (velocità dati, fattore bridge). Fare riferimento a Registro di configurazione ADC.
|
Fattore Bridge |
|||
---|---|---|---|---|
± 16 mV/Vdc |
± 8 mV/Vdc |
± 4 mV/Vdc |
± 2 mV/Vdc |
|
Velocità dati (Hz) |
Bit |
Bit |
Bit |
Bit |
2.5 |
21.3 |
20.8 |
19.7 |
18.7 |
5 |
20.7 |
20.3 |
19.3 |
18.3 |
10 |
20.4 |
19.9 |
18.9 |
17.9 |
15 |
20.1 |
19.3 |
18.7 |
17.7 |
25 |
19.7 |
19.2 |
18.5 |
17.5 |
30 |
19.6 |
19.0 |
18.1 |
17.1 |
50 |
19.4 |
18.8 |
17.9 |
16.9 |
60 |
19.3 |
18.8 |
17.8 |
16.8 |
100 |
19.1 |
18.5 |
17.4 |
16.4 |
500 |
18.0 |
17.3 |
16.3 |
15.3 |
1000 |
17.2 |
16.5 |
15.6 |
14.6 |
2000 |
16.6 |
16.1 |
15.3 |
14.3 |
3750 |
16.2 |
15.7 |
14.7 |
13.7 |
7500 |
15.8 |
15.3 |
14.4 |
13.4 |
|
Fattore Bridge |
|||
---|---|---|---|---|
± 256 mV/Vdc |
± 128 mV/Vdc |
± 64 mV/Vdc |
± 32 mV/Vdc |
|
Velocità dati (Hz) |
Bit |
Bit |
Bit |
Bit |
2.5 |
23 |
22.6 |
22.1 |
21.7 |
5 |
22.3 |
22.4 |
21.9 |
21.3 |
10 |
22.3 |
22 |
21.6 |
21 |
15 |
22 |
21.7 |
21.3 |
20.7 |
25 |
21.8 |
21.4 |
21.1 |
20.5 |
30 |
21.7 |
21.3 |
20.8 |
20.4 |
50 |
21.3 |
21.1 |
20.5 |
19.9 |
60 |
21.3 |
20.9 |
20.4 |
19.8 |
100 |
20.9 |
20.7 |
20.2 |
19.6 |
500 |
20.1 |
19.6 |
19.1 |
18.6 |
1000 |
19 |
18.6 |
18.1 |
17.5 |
2000 |
18.5 |
18.1 |
17.8 |
17 |
3750 |
18.1 |
17.8 |
17.3 |
16.6 |
7500 |
17.7 |
17.3 |
16.9 |
16.2 |