Questo registro viene utilizzato dal modulo per indicare la disponibilità di invio e di ricezione, i dati ricevuti e per inviare i dati dei frame al sistema sovraordinato.
|
Bit |
Descrizione |
|---|---|
|
0...2 |
0...7 = Numero di sequenza progressivo ricevitore |
|
3 |
0 = Creazione connessione con il ricevitore richiesta dal modulo 1 = lo scambio dati ricevitore è abilitato |
|
4...6 |
0...7 = Conferma numero sequenza trasmettitore |
|
7 |
0 = Creazione connessione con il trasmettitore richiesta dal modulo 1 = scambio dati trasmettitore abilitato |
Numero di sequenza progressivo ricevitore
Se i dati del modulo sono disponibili, questi vengono creati nel blocco Input MTU e il numero di sequenza inviato al sistema sovraordinato aumenta. Per impostazione predefinita (vedere anche Block Forward), un nuovo numero di sequenza con i nuovi dati del modulo viene collocato nel blocco Input MTU solo dopo che il numero di sequenza corrente è stato confermato da OutputSequence. Questo avviene per segnalare al modulo che il blocco Input MTU è stato letto e può adesso essere sovrascritto. Questo contatore viene incrementato anche per rilevare le variazioni di stato nella creazione o nella chiusura della connessione.
Creazione della connessione con il ricevitore / scambio dati
Con questo bit di stato, il modulo segnala se l'interfaccia è pronta per la ricezione ed è sincronizzata con il sistema sovraordinato. L'interfaccia è pronta per la ricezione solo dopo la sincronizzazione (vedere anche Sincronizzazione della disponibilità di invio e di ricezione).
Il bit di stato deve essere monitorato regolarmente, dato che se si verificano problemi di trasferimento o non conformità con la conferma della sequenza, il modulo stesso può interrompere il collegamento. In caso contrario, occorre ripetere la sincronizzazione.
Conferma del numero di sequenza del trasmettitore
Indica la sequenza da inviare da OutputSequence al modulo ricevuto. Il modulo indica che i dati sono stati letti dal blocco Output MTU e copiati nel buffer. Il blocco Output MTU, pertanto, può essere sovrascritto con nuovi dati di trasmissione.
Creazione della connessione di trasmissione / scambio dati
Questo bit è il feedback di stato dal modulo che indica che la direzione di invio è attiva e sincronizzata (vedere anche Sincronizzazione della disponibilità di invio e di ricezione). Pertanto i dati destinati per l'interfaccia possono ora essere inviati.