TM5CAI8O8CL

Introduzione

Il modulo di /O compatto TM5CAI8O8CL è un insieme di 4 moduli elettronici di ingresso e uscita TM5 a 24 Vdc assemblati insieme.

Il gruppo include:

o2 moduli elettronici d'ingresso analogici

o1 modulo fittizio

o2 moduli elettronici di uscita analogici

Per maggiori informazioni, consultare la Descrizione generale del TM5CAI8O8CL.

Descrizione generale

Per configurare il modulo di I/O compatto TM5CAI8O8CL, selezionare la scheda Parametri definiti dall'utente.

La tabella seguente descrive i parametri di tipo Informazioni generali del modulo I/O compatto TM5CAI8O8CL.

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Indirizzo del modulo

0...250

0

L'indirizzo viene impostato automaticamente quando si aggiungono i moduli I/O compatti. Il valore dell'indirizzo dipende dall'ordine di aggiunta del modulo nella Struttura dispositivi.

I moduli di I/O compatti non supportano il cambio di indirizzo.

Imposta singolarmente ogni modulo elettronico di I/O utilizzando le cartelle SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module, come 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA ecc.) disponibili.

NOTA:

oSL indica la posizione del modulo elettronico sul modulo I/O compatto.

oxx è il numero di indice della posizione del modulo elettronico (1, 2, 4, 5).

Questa tabella indica il tipo di modulo elettronico I/O associato alle posizioni da 1, 2, 4, 5 sul modulo I/O compatto TM5CAI8O8CL:

Posizione del modulo elettronico I/O

Tipo

Vedere

SL1

4 ingressi analogici

Configurazione dei moduli elettronici 4AI 0-20 mA / 4-20 mA di ingresso analogico

SL2

4 ingressi analogici

SL4

4 uscite analogiche

Configurazione del modulo elettronico 4AO 0-20 mA di uscita digitale

SL5

4 uscite analogiche

NOTA: SL3 non compare nella scheda Parametri definiti dall'utente, dato che si tratta del modulo fittizio che non può essere configurato.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Fare riferimento ai seguenti paragrafi:

oMapping uscite, per dettagli sulla configurazione dei parametri delle uscite.

oMapping stato, per dettagli sulla configurazione dei bit di stato.

oMapping ingressi, per dettagli sulla configurazione dei parametri degli ingressi.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente.

Mapping uscite

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura d'uscita del TM5CAI8O8CL:

Canale

Tipo

Descrizione

SL4 uscita analogica 00

...

SL4 uscita analogica 03

INT

Parola di comando dell'uscita 0...3.

SL5 uscita analogica 00

...

SL5 uscita analogica 03 

INT

Parola di comando dell'uscita 0...3.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5CAI8O8CL:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Ingresso analogico di stato SL1

BYTE

Stato della temperatura

 

Bit0 SL1 ingresso analogico 00

...

Bit7 SL1 ingresso analogico 03

BOOL

Bit temperatura:

o00: nessun errore rilevato

o01: sotto il valore limite inferiore

o10: sopra il valore limite superiore

o11: rottura conduttore

Ingresso analogico di stato SL2

BYTE

Stato della temperatura

 

Bit0 SL2 ingresso analogico 00

...

Bit7 SL2 ingresso analogico 03

BOOL

Bit temperatura:

o00: nessun errore rilevato

o01: sotto il valore limite inferiore

o10: sopra il valore limite superiore

o11: rottura conduttore

Mapping ingressi

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura degli ingressi del TM5CAI8O8CL:

Canale

Tipo

Descrizione

SL4 ingresso analogico 00

...

SL4 ingresso analogico 03

INT

Valore corrente dell'ingresso 0...3

SL5 ingresso analogico 00

...

SL5 ingresso analogico 03 

INT

Valore corrente dell'ingresso 0...3

Scheda Parametri definiti dall'utente

Questa tabella descrive la configurazione dei parametri definiti dall'utente del TM5CAI8O8CL:

Nome

Valore

Valore predefinito

Descrizione

SL1_ChannelType01

...

SL1_ChannelType04

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

0 ... 20 mA

Specifica il tipo di canale.

SL2_ChannelType01

...

SL2_ChannelType04

0 ... 20 mA

da 4 a 20 mA

0 ... 20 mA

Specifica il tipo di canale.

SL4_ChannelType01

...

SL4_ChannelType04

0 ... 20 mA

-

Specifica il tipo di canale.

SL5_ChannelType01

...

SL5_ChannelType04

0 ... 20 mA

-

Specifica il tipo di canale.