TM5SBET7

Introduzione

Il modulo elettronico di espansione TM5SBET7 è un modulo elettronico trasmettitore che trasmette il bus di dati TM7 e fornisce il bus di alimentazione TM7 ai blocchi I/O di espansione TM7.

Per ulteriori informazioni, vedere TM5SBET7 Modulo elettronico di trasmissione.

Scheda Mapping I/O Modulo TM5

Nella scheda Mapping I/O Modulo TM5 è possibile definire e denominare le variabili. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Per informazioni dettagliate sulla configurazione dei bit di stato, vedere Mapping stato.

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere la Descrizione della scheda Mapping I/O Modulo TM5.

Mapping dei bit di stato

Questa tabella descrive la configurazione della mappatura dei bit di stato del TM5SBET7:

Canale

Tipo

Descrizione

ModuleOK

BYTE

Stato dei moduli di I/O compatti ed elettronici

DcOk

BOOL

Campo di tensione:

o0: non valido

o1: valido

Riservato

BOOL

Riservato.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: errore del bus

o1: OK

Dati I/O validi

BOOL

Validità dei dati:

o0: valido

o1: non valido

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

Riservato

BOOL

Riservato

StatusInputs

BYTE

Stato del modulo

 

StatusInput00

BOOL

Avviso alimentatore bus:

o0 = OK

o1 = bassa tensione < 4.7 V o corrente > 2.3 A

riservato

Non utilizzato (bit=0)

StatusInput01

Avviso alimentatore I/O:

o0 = OK

o1 = alimentazione I/O< 20,4 V

Scheda Parametri definiti dall'utente

Non esiste una configurazione utente per questo modulo.