La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Caratteristiche del TM5SPS3

Caratteristiche generali

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo cavi di dimensioni adeguate alla capacità di corrente massima dei canali di I/O e degli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del TM5SPS3:

Caratteristiche generali

Tensione di alimentazione nominale

24 Vdc

Assorbimento corrente segmento di alimentazione I/O 24 Vcc

25 mA

Potenza assorbita

1,82 W max

Peso

30 g (1.1 oz)

Codice ID

8076 dec

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche d'uscita dell'alimentazione del TM5SPS3:

Caratteristiche del bus di alimentazione TM5

Intervallo alimentazione

20,4 - 28,8 Vdc

Corrente di ingresso nominale

0,7 A a 24 Vcc

Protezione contro inversione di polarità

Fusibile

Integrato, non può essere sostituito

Corrente generata

oSu bus di alimentazione TM5: 750 mA

oPer l'alimentazione del modulo di interfaccia del bus di campo: 300 mA

Isolamento elettrico

Vedere la nota 1

Funzionamento in parallelo

2

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.

2 Nel funzionamento in parallelo può essere garantito solo il 75% dell'energia nominale. Accertarsi che tutti gli alimentatori funzionanti in parallelo vengano accesi e spenti simultaneamente.

Declassificazione temperatura

Il TM5SPS3 è soggetto a limitazioni della temperatura in base all'assorbimento di corrente sul bus di alimentazione TM5:

ofino a 500 mA: 0...60°C (32...140°F)

ooltre 500 mA: 0...55°C (32...131°F)

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

La seguente tabella mostra le caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc del TM5SPS3:

Caratteristiche del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc

Intervallo alimentazione

20,4 - 28,8 Vdc

Tensione di alimentazione nominale

24 Vdc

Corrente massima fornita

10 A

Protezione contro inversione di polarità

No

Protezione contro cortocircuito

Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 10 A max 250 V

Isolamento tra il segmento di alimentazione e i bus TM5

Vedere la nota 1

1 L'isolamento del modulo elettronico è 500 Vac RMS tra i componenti elettronici alimentati dal bus TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al modulo. In pratica, il modulo elettronico TM5 è installato nella base del bus ed è presente un bridge tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.