La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Caratteristiche ambientali TM7

Introduzione

Le informazioni riportate di seguito descrivono i requisiti e le caratteristiche ambientali del sistema per il Sistema TM7.

Caratteristiche ambientali

Questa apparecchiatura rispetta le certificazioni UL, CSA, nonché i requisiti CE, come indicato nella tabella seguente. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.

La tabella seguente descrive le caratteristiche ambientali generali:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Standard

IEC61131-2

standard

UL 508

CSA 22.2 No. 142-M1987

CSA 22.2 No. 213-M1987

Temperatura d'esercizio

0...60 °C (32...140 °F)

Temperatura di conservazione

-25...85 °C (-13...185 °F)

Umidità relativa

5...95% (senza condensa)

Grado di inquinamento

IEC60664

2 (materiale non conduttivo)

Grado di protezione

EN/IEC60529

IP67

Altitudine di funzionamento

0...2000 m (0...6560 ft.)

2000...3000 m (6560...9842 ft.)(1)

Resistenza alle vibrazioni

IEC60721-3-5 Classe 5M3

7.5 mm  (0.295 in.) ampiezza fissa 2...8 Hz

20 m/s2 (2 gn) accelerazione fissa da 8 a 200 Hz

40 m/s2 (4 gn) accelerazione fissa da 200 a 500 Hz

Resistenza meccanica agli urti

IEC60721-3-5 Classe 5M3

300 m/s2 (30 gn) per una durata di 11 ms, onda semisinusoidale, tipo di urto 1

Tipo di collegamento

M8 o M12 a seconda del blocco di I/O

(1) Riduzione della temperatura ambiente di 0,5 °C (0.9 °F) per ogni ulteriori 100 m (328 ft.) di altitudine oltre 2000 m (6560 ft.).

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

Sensibilità elettromagnetica

La tabella seguente elenca le specifiche di sensibilità elettromagnetica Sistema TM7 :

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Scarica elettrostatica

EN/IEC 61000-4-2

± 8 kV, criteri B (scarica nell'aria)

± 6 kV, criteri B (scarica di contatto)

Campi elettromagnetici

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m, 80% modulazione dell'ampiezza a 1 kHz (80 MHz...2 GHz)

1 V/m (2 - 2,7 GHz)

Picchi transitori veloci

EN/IEC 61000-4-4

Linee di alimentazione: 2 kV, criteri B

I/O: 1 kV, criteri B

Cavo schermato: 1 kV, criteri B

Frequenza di ripetizione: 5 e 100 KHz

Circuito a 24 Vdc di immunità da sovratensione

EN/IEC 61000-5-4

Linee di alimentazione:

1 kV (12 Ω), criteri B in modalità comune

0,5 kV (2 Ω), criteri B in modalità differenziale

Linee non schermate:

0.5 kV (42 Ω), criteri B in modalità comune

1 kV (42 Ω), criteri B in modalità differenziale

Linee schermate:

1 kV (12 Ω), criteri B in modalità comune

0,5 kV (2 Ω), criteri B in modalità differenziale

Campo elettromagnetico indotto

EN/IEC 61000-6-4

Rete, connessione dei segnali di I/O > 10 m (32.8 ft.), collegamento alla terra funzionale:

10 Veff, criteri A, 80% modulazione di ampiezza a 1 kHz (150...80 MHz)

Emissioni condotte

EN 55011(CEI/CISPR11)

150...500 kHz

quasi picco 79 dB µV

da 500 kHz a 30 MHz

quasi picco 73 dB µV

Emissioni di radiazione

EN 55011(CEI/CISPR11)

30...230 MHz,

10 m (32.8 ft) a 40 dB (µV/m)

da 230 MHz a 1 GHz

10 m (32.8 ft) a 47 dB (µV/m)

Criteri A Funzionamento ininterrotto durante il test.

Criteri B Breve interruzione ammessa durante il test.

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

Certificazione di conformità e di test

Queste apparecchiature sono state sviluppate e testate conformemente a direttive e standard europei validi. I moduli etichettati ATEX sono confermi alle seguenti linee guida della UE:

Caratteristiche

Specifica

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

2004/108/EC

Bassa tensione (LV)

2006/95/EC

Apparecchiature per atmosfere esplosive (ATEX)

94/9/EC

Standard rispettati

EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15

Gruppo di apparecchiature II, Categoria 3, Zona 2, adatto per gas esplosivi

II 3G

Protezione conforme agli standard europei

Ex

Protezione antideflagrante "n"

nA

Gruppo gas

IIA

Classe di temperatura

T5

Livello di protezione delle apparecchiature (EPL)

Gc

Temperatura superficiale max.

84 °C (183 °F)

Indice di protezione secondo EN/IEC 60529

IP67

Intervallo di temperatura ambiente

Ta = 0...60 °C (32...140 °F)

Numero di certificato

TÜV 10 ATEX 7939 X