|
PERICOLO DI ESPLOSIONE |
oUtilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non pericolosi o in luoghi conformi alle specifiche Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C e D oppure ATEX Gruppo II, Zona 2 per luoghi pericolosi, a seconda delle normative locali e/o nazionali. oNon sostituire componenti suscettibili di compromettere la conformità di questa apparecchiatura con le specifiche sui luoghi pericolosi. oNon collegare né scollegare le apparecchiature a meno che non sia stata disattivata l'alimentazione o non sia stato accertato che l'area non è soggetta a rischi. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
NOTA: Anche le apparecchiature supplementari utilizzate in combinazione con l'apparecchiatura descritta qui devono essere adatte all'ubicazione scelta per il funzionamento.
|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7BDM16A:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vdc |
Intervallo alimentazione |
da 18 a 30 Vdc |
Assorbimento di corrente del segmento di alimentazione I/O 24 Vdc |
125 mA |
Assorbimento di corrente del bus di alimentazione TM7 |
38 mA |
Protezione |
Contro l'inversione di polarità |
Potenza assorbita |
4.8 W max. |
Peso |
320 g (11.28 oz.) |
Codice ID |
6685 dec |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
Caratteristiche degli ingressi
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'ingresso del blocco TM7BDM16A:
Caratteristiche degli ingressi |
|||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 |
||
Tipo di cablaggio |
2 oppure 3 fili |
||
Campo ingresso |
da 18 a 30 Vdc |
||
Corrente di ingresso nominale a 24 Vdc |
4,4 mA |
||
Tipo di ingresso |
Sink |
||
Impedenza d'ingresso |
5 kΩ |
||
Stato OFF |
U < 5 Vdc |
||
Stato ON |
U > 15 Vdc I > 3,5 mA |
||
Hardware - Canali da I0 a I3 |
≤ 10 μs |
||
Hardware - Canali da I4 a I15 |
≤ 70 μs |
||
Software |
Possono essere configurati tra 0 e 25 ms |
||
Isolamento tra i canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche d'uscita del blocco TM7BDM16A:
Caratteristiche delle uscite |
|||
---|---|---|---|
Numero di canali di uscita |
16 |
||
Tipo di cablaggio |
2 oppure 3 fili |
||
Tipo di uscita |
Source |
||
Corrente di uscita |
0.5 A max per uscita |
||
Corrente di uscita totale per il blocco |
8 A max |
||
Campo di uscita |
Da 18 a 30 Vdc |
||
Caduta di tensione |
0,3 Vdc max a 0,5 A di corrente nominale |
||
Corrente di dispersione allo spegnimento |
5 μA |
||
Tempo di accensione |
400 μs max. |
||
Tempo di spegnimento |
400 μs max. |
||
Frequenza di commutazione |
Carico resistivo |
100 Hz max. |
|
Carico induttivo |
Vedere le caratteristiche dei carichi induttivi di commutazione |
||
Tensione di interruzione al disinserimento dei carichi induttivi |
Tipica 50 Vdc |
||
Corrente di picco sul cortocircuito |
12 A max. |
||
Isolamento tra i canali |
Non isolato |
||
Isolamento tra canali e bus |
Vedere la nota 1 |
||
Protezione |
Protezione contro inversione di polarità |
||
Protezione uscite |
Da sovracorrente e cortocircuito, protezione termica |
||
Riarmo automatico dopo cortocircuito o sovracorrente |
Sì, 10 ms minimo, in base alla temperatura interna |
1 L'isolamento del blocco è RMS 500 Vac tra i componenti elettronici alimentati dal bus di alimentazione TM5 e la parte alimentata dal segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc collegato al blocco. In pratica, è presente un ponte tra il bus di alimentazione TM5 e il segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vdc. I due circuiti di alimentazione fanno riferimento alla stessa massa funzionale (FE) tramite componenti specifici progettati per ridurre gli effetti dell'interferenza elettromagnetica. Questi componenti presentano valori nominali di 30 Vdc o 60 Vdc. Ciò riduce efficacemente l'isolamento dell'intero sistema dai 500 Vca RMS.
Alimentazione sensore e attuatore
La seguente tabella indica l'alimentazione per i sensori e gli attuatori del blocco TM7BDM16A:
Alimentazione |
|
---|---|
Tensione |
Segmento di alimentazione I/O 24 Vdc meno la caduta di tensione per la protezione interna |
Caduta di tensione per protezione interna a 500 mA |
2 Vdc max. |
Corrente alimentazione (per tutti i sensori e attuatori collegati e alimentati) |
500 mA max. |
Protezione interna |
Da sovracorrente e cortocircuiti |
Caratteristiche del carico induttivo di commutazione
La seguente figura mostra le caratteristiche dei carichi induttivi di commutazione del blocco TM7BDM16A:
(1) Resistenza carico in Ω
(2) Induttanza del carico in H
(3) Cicli operativi max / sec.