La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

TM7BDI8B Presentazione

Caratteristiche principali

Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7BDI8B:

Caratteristiche principali

Numero di canali di ingresso

8

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo di segnale

Sink

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

Tipo di connessione del sensore

M8, tipo di connettore femmina

Descrizione

Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7BDI8B:

G-SE-0006664.2.gif

 

(A)   Connettore IN bus TM7

(B)   Connettore OUT bus TM7

(C)   Connettore IN alimentazione 24 Vdc

(D)   Connettore OUT alimentazione 24 Vdc

(1)   Connettori Ingresso

(2)   LED di stato

Connettore e assegnazione dei canali

La seguente tabella indica le assegnazioni dei canali e del connettore del blocco TM7BDI8B:

Connettori Ingresso

LED di stato

Tipo di canale

Canali

1

1

Ingresso

I0

2

2

Ingresso

I1

3

3

Ingresso

I2

4

4

Ingresso

I3

5

5

Ingresso

I4

6

6

Ingresso

I5

7

7

Ingresso

I6

8

8

Ingresso

I7

LED di stato

La seguente figura mostra i LED di stato del blocco TM7BDI8B:

G-SE-0006665.2.gif

 

1   I LED di stato del bus TM7 sono due: 1,1 (verde) e 1,2 (rosso)

2   I LED dei canali sono otto: da 1 a 8 (verde)

3   I LED di stato del blocco sono due: 3.1 (verde) e 3.2 (rosso)

La seguente tabella indica i LED di stato del bus TM7 del blocco TM7BDI8B:

LED di stato del bus TM7

Descrizione

LED 1,1

LED 1,2

OFF

OFF

Alimentazione assente sul bus TM7

ON

ON

Bus TM7 in stato preoperativo:

oalimentazione presente sul bus TM7 e

oblocco non inizializzato

ON

OFF

Bus TM7 in stato operativo

OFF

ON

Rilevato errore sul bus TM7

La seguente tabella indica i LED di stato d'ingresso del blocco TM7BDI8B:

LED dei canali

Stato

Descrizione

da 1 a 8

OFF

Ingresso corrispondente disattivato

da 1 a 8

ON

Ingresso corrispondente attivato

La seguente tabella indica i LED di stato d'ingresso del blocco TM7BDI8B:

LED di stato del blocco

Stato

Descrizione

3.1

OFF

Alimentazione assente

Lampeggio singolo

Stato di azzeramento

Lampeggiante

Stato preoperativo

ON

Stato operativo

3.2

OFF

OK o alimentazione assente

ON

Errore rilevato o stato di reset