La versione 1.1 di EcoStruxure Machine Expert non supporta i controllori M238, M258, LMC058 e LMC078.

Le migliori pratiche di cablaggio

Introduzione

Esistono varie regole che devono essere rispettate durante il cablaggio di un Sistema TM7. Per maggiori dettagli fare riferimento a Cavi TM7.

Regole per il cablaggio

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Per il cablaggio di Sistema TM7 è necessario osservare le seguenti regole:

oI cavi di I/O e di comunicazione devono essere tenuti separati dai cavi di potenza. Instradare questi 2 tipi di cablaggi in canaline separate.

oVerificare che le condizioni operative e ambientali rientrino nei valori delle specifiche.

oUtilizzare fili di dimensioni corrette per soddisfare i requisiti di tensione e corrente.

oUtilizzare esclusivamente conduttori in rame.

oUtilizzare solo i cavi del bus di espansione TM7.

Messa a terra dei blocchi TM7

Se si utilizzano cavi preconfezionati IP67 di Schneider Electric, i blocchi Sistema TM7 prevedono un sistema di messa a terra intrinseco all'hardware di montaggio e collegamento. I blocchi Sistema TM7 devono essere sempre montati su un backplane conduttivo. Il backplane o l'oggetto usato per montare i blocchi (telaio di macchina metallico, guida di montaggio o piastra di montaggio) deve essere collegato alla messa a terra di protezione (PE) conformemente ai requisiti e alle regolamen­tazioni locali, regionali e nazionali. Per maggiori informazioni fare riferimento alla messa a terra dei blocchi di sistema.

NOTA: Se non si utilizzano cavi preconfezionati IP67 di Schneider Electric, occorre usare cavi schermati e connettori conduttivi (ovvero con filettature metalliche) e accertarsi di collegare la schermatura alla guaina metallica del connettore.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

CONTINUITÀ DI MESSA A TERRA NON CORRETTA

oUsare solo cavi con guaine schermate isolate.

oUsare solo connettori IP67 con filettature metalliche.

oCollegare lo schermo del cavo alle filettature metalliche dei connettori.

oRispettare sempre le norme di cablaggio locali, regionali e/o nazionali.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La figura seguente mostra la messa a terra del Sistema TM7:

G-SE-0006442.1.gif

 

 

Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi

A seconda del carico, può essere necessario predisporre un circuito di protezione per le uscite su alcuni blocchi. I carichi induttivi in CC possono generare riflessioni di tensione con conseguenti overshoot potenzialmente dannosi per i dispositivi di uscita o in grado di ridurne la vita utile.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

oAccertarsi che i connettori collegati ai blocchi di I/O digitali TM7 dispongano di un circuito protettivo integrato in grado di ridurre il rischio di danno delle uscite dovuto a carichi induttivi.

oSe gli attuatori non dispongono di una protezione integrata, usare un circuito protettivo esterno adeguato conforme a IP67 per ridurre il rischio di danno delle uscite dovuto a carichi induttivi.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA: I seguenti schemi di cablaggio sono concettuali e vengono forniti a titolo esemplificativo non definitivo per permettere la scelta di un dispositivo di protezione IP67 adeguato.

Circuito di protezione A: questo circuito di protezione può essere utilizzato per circuiti di alimentazione in CC.

G-SE-0006793.2.gif-high.gif

 

 

oC rappresenta un valore da 0,1 a 1 μF

oR rappresenta un resistore di un valore approssimativamente uguale a quello del carico

Circuito di protezione B: questo circuito di protezione può essere utilizzato per i circuiti di alimentazione in DC.

G-SE-0006794.2.gif-high.gif

 

 

Utilizzare un diodo con le seguenti caratteristiche nominali:

oTensione inversa di tenuta: tensione di alimentazione del circuito di carico x 10.

oCorrente diretta: maggiore della corrente di carico.

Circuito di protezione C: questo circuito i protezione può essere utilizzato per circuiti di alimentazione in CC.

G-SE-0006795.2.gif-high.gif

 

 

Nelle applicazioni in cui il carico induttivo è attivato e disattivato spesso e/o rapidamente, assicurarsi che il valore nominale di potenza continua (J) del varistore sia superiore di almeno il 20% rispetto alla potenza del carico di punta.