Aggiunta di un blocco di espansione
Per aggiungere un blocco di espansione al controller, selezionare il blocco di espansione nel Catalogo hardware , trascinarlo nella Struttura dispositivi e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare la scheda Struttura dispositivi . |
2 |
Fare doppio clic sul nodo del blocco di espansione. Risultato: viene visualizzata la scheda Mapping I/O Modulo TM7 del blocco. |
Descrizione della scheda Mapping I/O Modulo TM7
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico:
La scheda Mapping I/O contiene le seguenti colonne:
Colonna |
Descrizione |
---|---|
Variabile |
Consente di associare il canale a una variabile. Fare doppio clic sull'icona per impostare il nome della variabile. Se si tratta di una nuova variabile, verrà creata. È anche possibile mappare una variabile esistente dalla scheda Variabili del Catalogo software tramite un'azione di trascinamento. |
Mapping |
Indica se il canale è mappato a una nuova variabile o a una variabile esistente. |
Canale |
Nome del canale del dispositivo. |
Indirizzo |
Indirizzo del canale. |
Tipo |
Tipo di dati del canale. |
Unità |
Unità del valore canale. |
Descrizione |
Descrizione del canale. |
NOTA: Il valore %I viene aggiornato sulla base delle informazioni fisiche all'inizio di ogni task mediante il %I.
Il livello di uscita fisico viene aggiornato sulla base della variabile di memoria per il valore delle uscite nell'ambito del task configurato nella configurazione del Task ciclo bus.
Per maggiori informazioni sull'opzione Task ciclo bus, fare riferimento a Impostazioni PLC del controller logico o Impostazioni PLC del controller Motion.
Descrizione della scheda Parametri definiti dall'utente
La scheda Parametri definiti dell’utente consente di configurare il modulo di espansione.
Fare clic su Predefiniti per reimpostare i valori a quelli originali.