Questa sezione fornisce una descrizione generale delle caratteristiche della cartuccia del TMC4AI2.
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: Per informazioni importanti sulla sicurezza e sulle caratteristiche ambientali dei Cartuccia TMC4, vedere la Guida hardware del M241 Logic Controller.
La seguente figura mostra i contrassegni e i connettori della cartuccia del TMC4AI2:
Caratteristiche degli ingressi
La seguente tabella descrive le caratteristiche di ingresso delle cartucce:
|
Caratteristiche |
Valore |
||
|---|---|---|---|
|
|
Tipo di segnale |
Tensione |
Corrente |
|
Campo di ingresso nominale |
0 - 10 Vdc |
0 - 20 mA 4 - 20 mA |
|
|
Impedenza d'ingresso |
> 1 MΩ |
< 250 Ω |
|
|
Durata campionamento |
1 ms per canale abilitato |
||
|
Tipo di ingresso |
single-ended |
||
|
Modalità operativa |
autoscansione |
||
|
Modalità conversione |
Tipo SAR |
||
|
Precisione max. alla temperatura ambientale: 25 °C (77 °F) |
± 0,2 % di fondo scala |
||
|
Precisione max. sul campo di temperatura completo |
± 0,5 % di fondo scala |
||
|
Scostamento di temperatura |
± 0,006 % di fondo scala per 1 °C (1.8 °F) |
||
|
Ripetibilità dopo tempo di stabilizzazione |
± 0,2 % di fondo scala |
||
|
Non linearità |
± 0,05 % di fondo scala |
||
|
Risoluzione digitale |
12 bit (4096 passi) |
||
|
Valore ingresso di LSB |
2,44 mV |
4,88 μV |
|
|
Tipo di dati nel programma applicativo |
scalabile da –32768 a 32767 |
||
|
Dati di ingresso fuori dal campo di rilevamento |
Sì |
||
|
Resistenza ai rumori |
deviazione temporanea max. durante i disturbi |
± 2,0 % di fondo scala |
|
|
lunghezza massima e tipo di cavo |
schermato |
||
|
< 30 m (98.4 ft) |
|||
|
diafonia (min.) |
80 dB |
||
|
Rapporto reiezione in modalità comune (min.) |
65 dB |
||
|
Isolamento |
isolamento tra gli ingressi e la logica interna |
500 Vdc |
|
|
isolamento tra gli ingressi |
non isolato |
||
|
Sovraccarico continuo max. consentito (senza danni) |
30 Vdc |
40 mA dc |
|
|
Filtro d'ingresso |
filtro software: 6 livelli |
||
|
Alimentazione esterna |
tensione di alimentazione |
24 Vdc ± 15 % |
|
|
Assorbimento di potenza |
2 W |
||