La cartuccia TMC4TI2 dispone delle seguenti funzioni integrate:
o2 ingressi di temperatura analogici (termocoppia o RTD)
omorsettiera a molla rimovibile, 3,81 mm (0.15 in.) passo
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
|
Tipo di segnale |
Termocoppia |
RTD |
Numero di canali di ingresso |
2 |
||
Campo d'ingresso |
tipo: K, J, R, S, B, E, T, N |
tipo: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 |
|
Risoluzione |
14 bit (16384 incrementi) |
||
Tipo di collegamento |
3,81 mm (0.15 in.) passo, morsettiera a molla rimovibile |
||
Peso |
55 g (1.94 oz) |
La seguente figura mostra una cartuccia TMC4TI2 con il LED di alimentazione PWR:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Acceso |
La cartuccia è alimentata dal logic controller ed è applicata l'alimentazione esterna (24 Vdc). |
Lampeggiante |
La cartuccia è alimentata dal logic controller ma non è applicata l'alimentazione esterna (24 Vdc). |
||
Spento |
La cartuccia non è alimentata dal logic controller. |