Vedere Miglior prassi per il cablaggio.
Il modulo TMSES4 è dotato di connettori Ethernet RJ45:
EthernetLa seguente illustrazione mostra l'assegnazione dei pin del connettore RJ45:
La tabella seguente descrive l’assegnazione dei pin del connettore Ethernet:
N° pin |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
N.C. |
DC+ |
5 |
N.C. |
DC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
N.C. |
DD+ |
8 |
N.C. |
DD- |
NOTA: Il controller supporta la funzione di cavo crossover automatico MDIO. Non è necessario utilizzare speciali cavi Ethernet crossover per collegare i dispositivi direttamente a questa porta (collegamenti senza hub o switch Ethernet).
NOTA: Lo scollegamento del cavo Ethernet è verificato ogni secondo. In caso di scollegamento di breve durata (< 1 secondo), lo stato della rete può non rilevare lo scollegamento avvenuto.