Utilizzare cavi schermati dotati di messa a terra adeguata per tutti i collegamenti di comunicazione. Se per questo tipo di collegamenti non vengono utilizzati cavi schermati, le interferenze elettromagnetiche possono compromettere i segnali. Il degrado dei segnali può provocare il funzionamento anomalo del controller o dei moduli ad esso collegati.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oUsare cavi schermati per tutti gli I/O veloci, gli I/O analogici e i segnali di comunicazione. oEseguire la messa a terra della schermatura degli I/O analogici, degli I/O veloci e dei segnali di comunicazione in un unico punto1. oInstradare i cavi di comunicazione e di I/O separatamente dai cavi di alimentazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
1La messa a terra in più punti è permessa se i collegamenti vengono eseguiti su una piastra di messa a terra equipotenziale dimensionata per evitare danni alla schermatura dei cavi in caso di correnti di cortocircuito del sistema di alimentazione.
L'uso di cavi schermati richiede la conformità con le seguenti regole di cablaggio:
oPer i collegamenti della messa a terra di protezione (PE), è possibile utilizzare condotti o canaline in metallo per una parte della schermatura, a condizione che venga garantita la continuità del collegamento di terra. Per la messa a terra funzionale (FE), la schermatura è prevista per attenuare le interferenze elettromagnetiche e deve essere continua su tutta la lunghezza del cavo. Se la messa a terra deve essere funzionale e protettiva, come è spesso il caso per i cavi di comunicazione, il cavo deve avere una schermatura continua.
oQuando possibile, mantenere i cavi che conducono un tipo di segnale separati dai cavi che conducono altri tipi di segnali di alimentazione.
Messa a terra di protezione (PE) sul backplane
La messa a terra di protezione (PE) è collegata al backplane conduttivo con un cavo a sezione grande, solitamente un cavo di rame intrecciato con sezione minima di 6 mm2 (10 AWG) o superiore.
Messa a terra funzionale (FE) sulla guida DIN
La guida DIN per il TMS è in comune con la piastra per la messa a terra funzionale (FE) e deve essere sempre montata su un backplane conduttivo.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Collegare la guida DIN alla messa a terra funzionale (FE) dell'installazione. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Il collegamento tra la messa a terra funzionale (FE) e TMS è reso possibile dai contatti della guida DIN situati nella parte posteriore del controller e sulla base bus dei moduli di espansione.
Regole per il collegamento alla messa a terra funzionale
L’illustrazione e la tabella seguenti mostrano le caratteristiche della vite di connessione con il cavo di messa a terra funzionale (FE):
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Non serrare i morsetti a vite oltre la coppia massima consentita (Nm / lb-in.). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Collegamenti dei cavi schermati
I cavi che conducono i segnali di comunicazione della rete e del bus di campo devono essere schermati. La schermatura deve essere collegata alla terra nel modo corretto. Le schermature dei cavi di comunicazione del bus di campo devono essere collegate alla messa a terra di protezione (PE) con un morsetto di connessione fissato al backplane conduttivo dell'installazione.
|
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE |
Accertarsi che i cavi di comunicazione siano collegati saldamente alla messa a terra di protezione (PE). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
SCOLLEGAMENTO ACCIDENTALE DALLA MESSA A TERRA DI PROTEZIONE (PE) |
oNon utilizzare la barra di messa a terra TM2XMTGB per realizzare una messa a terra di protezione (PE). oLa barra di messa a terra TM2XMTGB deve garantire solo la messa a terra funzionale (FE). |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
NOTA: La messa a terra funzionale del collegamento Ethernet è interna.
La schermatura dei cavi deve essere collegata alla messa a terra di protezione (PE):
Messa a terra di protezione (PE) della schermatura del cavo
Passo |
Azione |
Illustrazione |
---|---|---|
1 |
Spelare la schermatura del cavo per una lunghezza di 15 mm (0,59 in.) |
![]()
|
2 |
Collegare il cavo alla piastra del backplane conduttivo fissando il morsetto di messa a terra alla parte spelata della schermatura, il più vicino possibile alla base TMS. |
Su TMSES4: ![]()
Su TMSCO1: ![]()
|
NOTA: Per garantire un contatto ottimale, è necessario che la schermatura sia fissata saldamente al backplane conduttivo.