Caratteristiche ambientali

Requisiti del cabinet

I componenti dei moduli di espansione TMS sono progettati come apparecchiature industriali di Area B e Classe A secondo IEC/CISPR pubblicazione 11. Se utilizzati in ambienti diversi da quelli descritti negli standard o in ambienti che non rispettano le specifiche riportate in questo manuale, potrebbe risultare difficile garantire la compatibilità elettromagnetica a causa di interferenze condotte e/o irradiate.

Tutti i componenti dei moduli di espansione TMS sono conformi ai requisiti CE per apparecchiature aperte come definito nella norma IEC/EN 61131-2. Devono essere installati in un cabinet progettato per condizioni ambientali specifiche e in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatto accidentale con tensioni pericolose. Usare cabinet di metallo per migliorare l'immunità elettromagnetica dei componenti dei moduli di espansione TMS. Usare cabinet dotati di meccanismo di blocco per impedire l'accesso non autorizzato.

Caratteristiche ambientali

Tutti i componenti dei moduli di espansione TMS sono isolati elettricamente tra il circuito dell'elettronica interna e i canali di ingresso/uscita. Questa apparecchiatura soddisfa le certificazioni CE, come indicato nella tabella seguente. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.

 

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La tabella seguente mostra le caratteristiche ambientali generali:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Conformità agli standard

IEC/EN 61131-2

UL/CSA 61010-1, -2-201

Temperatura d'esercizio

Installazione orizzontale

-20 - 60°C (-4 - 140°F)

Installazione verticale

–20 - 50 °C (–4 - 122 °F)

Installazione in piano

–20 - 45 °C (–4 - 113 °F)

Temperatura di trasporto/stoccaggio

–40 - 85 °C (–40 - 185 °F)

Umidità relativa

Trasporto e stoccaggio

10 - 95 % (senza condensa)

Funzionamento

10 - 95 % (senza condensa)

Grado di inquinamento

IEC/EN 60664-1

2

Grado di protezione

IEC/EN 61131-2

IP20

Immunità alla corrosione

Atmosfera libera da gas corrosivi

Altitudine di funzionamento

0...2000 m (0...6560 ft)

Altitudine di conservazione

0...3000 m (0...9843 ft)

Resistenza alle vibrazioni

IEC/EN 61131-2

Montaggio a pannello o montaggio su una guida profilata top hat (guida DIN)

3,5 mm (0.13 in) ampiezza fissa da 5 a 8,4 Hz

9,8 m/s2 (32.15 ft/s2) (1 gn) accelerazione fissa da 2 a 200 Hz

Resistenza meccanica agli urti

147 m/s2 (482.28 ft/s2) (15 gn) per una durata di 11 ms

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.

Interferenze elettromagnetiche

I componenti del modulo di espansione TMS soddisfano le specifiche di sensibilità elettroma­gnetica come indicato nella seguente tabella:

Caratteristiche

Specifiche minime

Campo sottoposto a test

Scarica elettrostatica

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (scarica nell'aria)

6 kV (scarica di contatto)

Campo elettromagnetico irradiato

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 - 1000 MHz)

3 V/m (1.4...2 GHz)

1 V/m (2 - 2,7 GHz)

Campo magnetico

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m 50 Hz, 60 Hz

Picchi transitori veloci

IEC/EN 61000-4-4

CM1 e DM2

Linee di alimentazione AC/DC

1 kV

Linea di comunicazione

1 kV

Immunità dai picchi

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM1

DM2

Linee di alimentazione CC

1 kV

0,5 kV

Cavo schermato (tra schermatura e terra)

1 kV

Campo elettromagnetico indotto

IEC/EN 61000-4-6

10 Vrms (0,15...80 MHz)

Emissione condotta

IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Pubblicazione 11)

Linea di alimentazione AC:

o0,15 - 0,5 MHz: 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV

o0,5 - 300 MHz: 73 dBμV/m QP / 60 dBµV/m AV

Linea di alimentazione AC/DC:

o10 - 150 kHz: 120 - 69 dBμV/m QP

o150 - 1500 kHz: 79 - 63 dBμV/m QP

o1.5...30 MHz: 63 dBμV/m QP

Emissione irradiata

IEC/EN 55011 (IEC/CISPR Pubblicazione 11)

Classe A, distanza 10 m:

o30 - 230 MHz: 40 dBμV/m QP

o230...1000 MHz: 47 dBμV/m QP

1   Modalità comune

2   Modalità differenziale

NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato.