Assemblaggio di un modulo in un controller o modulo di espansione

Introduzione

Questa sezione descrive l'assemblaggio di un modulo di espansione con un controller o altri moduli.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Dopo aver connesso i nuovi moduli al controller, aggiornare, scaricare e reinstallare il programma applicativo prima di rimettere il sistema in funzione. Se non si aggiorna il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare correttamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Assemblaggio di un modulo in un controller o in un modulo di espansione

Modulo di espansione TMS può essere assemblato con o senza una guida DIN.

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi controller I/O dalla guida DIN.

2

Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno.

3

Verificare che il dispositivo di bloccaggio di Modulo di espansione TMS sia aggiunto in posizione sollevata.

4

Allineare il connettore del bus interno di Modulo di espansione TMS con il connettore del bus interno del controller o del modulo di espansione.

5

Spingere il nuovo modulo verso il controller o il modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta.

6

Premere il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo al controller o al modulo di espansione installato precedentemente.

7

Fissare il gruppo sulla guida DIN.

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione.

2

Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo di espansione più esterno.

3

Verificare che il dispositivo di bloccaggio di Modulo di espansione TMS sia aggiunto in posizione sollevata.

4

Agganciare Modulo di espansione TMS alla guida DIN sul lato sinistro del controller o del modulo di espansione.

5

Fare scorrere Modulo di espansione TMS verso il controller o il modulo di espansione.

6

Allineare il connettore del bus interno di Modulo di espansione TMS con il connettore del bus interno del controller o del modulo di espansione.

7

Spingere il nuovo modulo verso il controller o il modulo di espansione fino a raggiungere la posizione corretta.

8

Premere il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo al controller o al modulo di espansione.