Box iPC Universal/Performance 2 插槽 尺寸(HMIBMU/HMIBMP)
Box iPC Universal/Performance 4 插槽 尺寸 (HMIBMU/HMIBMP)
Magelis Box iPC Optimized 尺寸 (HMIBMI)
Magelis Box iPC Optimized 尺寸 (HMIBMO Regular)
Magelis Box iPC Optimized 尺寸 (HMIBMO Expandable)
下表显示了尺寸的通用公差:
|
标称测量范围 |
根据DIN ISO 2768(中等)的通用公差 |
|---|---|
|
不超过 6 mm(不超过 0.236 英寸) |
±0.1 mm(±0.004 英寸) |
|
6...30 mm(0.236...1.181 英寸) |
±0.2 mm(±0.0078 英寸) |
|
30...80 mm(1.181...3.149 英寸) |
±0.25 mm(±0.0098 英寸) |
|
80...180 mm(3.149...7.08 英寸) |
±0.3 mm(±0.012 英寸) |
|
180...400 mm(7.08...15.747 英寸) |
±0.5 mm(±0.02 英寸) |