安装 Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断电源,确认电源的电力供应断开。 |
2 |
壁挂式安装: 使用四颗 M4 螺钉(6 mm(0.24 英寸))将 Box iPC Universal/Performance 固定在机箱上: ![]()
注意: oDNV (Det Norske Veritas) 认证配置不允许使用书册式安装。 o在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 水平安装: 使用四颗 M4 螺钉(8 mm(0.31 英寸))固定 Box iPC Universal/Performance: ![]()
注意: o在温度降额的情况下,允许执行水平安装。(参见环境特征)。 o在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
安装 Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断电源,确认电源的电力供应断开。 |
2 |
壁挂式安装: 使用四颗 M4 螺钉(8 mm(0.31 英寸))将 Box iPC 固定在机箱上: 书册式安装: 使用两颗 M4 螺钉(8 mm(0.31 英寸))将 Box iPC 固定在机箱上: ![]()
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 水平安装: 使用四颗 M4 螺钉(8 mm(0.31 英寸))固定 Box iPC: ![]()
注意: o在温度降额的情况下(参见环境特征),允许执行水平安装。 o在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
下图显示了带Box iPC的允许安装方向:
为了提供足够的空气循环,安装Box iPC时,顶部、底部和侧面的间距如下:
1 出气
2 进气
x1 > 100 mm(3.93 英寸)
x2 > 50 mm(1.96 英寸)
水平安装:
x1 > 100 mm(3.93 英寸)
x2 > 50 mm(1.96 英寸)
Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO) 的 DIN 导轨安装
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
切断电源,确认电源的电力供应断开。 |
2 |
使用三颗 M3 螺钉(6 毫米(0.23 英寸))将 DIN 导轨支架 (HMIYADBMODIN11) 固定到 Box iPC: ![]()
|
3 |
将 Box iPC Optimized 与安装导轨上的支架钩挂在一起: ![]()
|