将电源线连接到 Box iPC上的电源连接器时,首先应确保电源线与直流电源是断开的。
|
|
|
电击、爆炸或电弧闪光风险 |
|
o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。 o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。 o请使用一个正确的额定电压感应设备来确保已断电。 o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。 o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。直流设备设计使用 24 Vdc 输入。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
|
|
设备断开连接或意外的设备操作 |
|
o请确保电源、通讯与附件连接没有给端口造成过大的压力。考虑环境中的振动。 o确保电源线、通信电缆,与外部附件电缆均已可靠地连接到面板或机柜上。 o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针连接器电缆。 o使用市场上可购买到的 USB 电缆。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下表介绍了如何将电源线连接至直流端子块(HMIBMU/HMIBMP/HMIBMI/HMIBMO 通用):
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
切断 Box iPC的所有电源,并确保直流电源与其电源处是断开的。 |
|
2 |
从 Box iPC的电源连接器断开端子块,并将电源线连接到端子块:
使用额定温度为 75 °C (167 °F)、截面积为 0.75 至 2.5 mm2(AWG 18 至 AWG 14)的铜线和 2.5 mm2 电缆进行接地。 |
|
3 |
将端子块放入电源连接器中,然后拧紧螺钉:
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |
下表描述如何将电源线连接到 DC 端子块:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
切断 显示器适配器的所有电源,并确保直流电源与其电源处是断开的。 |
|
2 |
从 显示器适配器的电源连接器断开端子块,并将电源线连接到端子块:
使用额定温度为 75 °C (167 °F)、截面积为 0.75 至 2.5 mm2(AWG 18 至 AWG 14)的铜线和 2.5 mm2 电缆进行接地。 |
|
3 |
将端子块放入电源连接器中,然后拧紧螺钉:
注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。 |