|
|
|
存在爆炸、火灾或化学危险 |
|
操作与储存 o储存在阴凉、干燥以及通风良好且具有防渗透表面的房间内,并且要具有良好的密封度以防漏电。 o在储存与运输期间,要避免恶劣环境条件,并与不兼容的材料分开。 o附近必须备有充足的水源。 o防止对储存和运输电池的集装箱造成损坏。 o远离火源、火花和过热环境。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
不间断电源 (UPS) 选件 (HMIYMUPSKT1) 包括电池、充电电路和供电路径切换电路。当电池未满容时,充电电路自动对电池充电。
注意: 如果 UPS 已配置且已在 Standard System monitor 或 Node-Red System Monitor 中激活,UPS 将可用。
下图显示了 UPS 模块:
下图显示了 UPS 模块电缆:
UPS 选件的主要特点有:
o使用时间长,免维护,可再充电
o通过集成的接口通讯
借助选配的 UPS 模块,在执行写操作时,即使Box iPC关闭,它也能够完成写操作。UPS 模块检测到断电时会立即启用电池操作,从而不会出现中断现象。
注意:
oUPS 不负责所连接的显示器,当电量用完时,显示器将关机。
o只能使用 Box iPC 的 COM1 来连接到 UPS 模块。
UPS 模块有两种配置:
oUPS 模块:UPS 的电源来自 DC 输入电源。
oUPS 和 AC 电源模块:此模块的电源来自 AC 输入电源。
此图显示了包含 AC 电源模块 (HMIYMUPSKT1) 的 UPS 模块 (HMIYMMAC1)以及包含 UPS 电缆套件 (Box iPC) 中的 COM 端口电缆和 DC 电源电缆的 HMIYCABUPS31:
Box iPC 可通过 COM 端口获取电池信息。只能使用 COM1 来检测 UPS 模块信息。可选接口的通讯模块无法用于 UPS 模块;否则会损坏 Box iPC。
|
注意 |
|
意外的设备操作 |
|
o 只能使用 COM1 端口检测 UPS 模块信息。 o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针连接器电缆。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
下表描述 UPS 的其他模块:
|
输入电源 |
UPS |
其他模块 |
型号 |
|---|---|---|---|
|
DC |
无 |
– |
– |
|
有 |
UPS 模块 / UPS 电缆 |
HMIYMUPSKT1/ HMIYCABUPS31 |
|
|
AC |
无 |
AC 电源模块 |
HMIYMMAC1 |
|
有 |
UPS 模块 / UPS 电缆和 AC 电源模块 |
HMIYMUPSKT1 / HMIYCABUPS31 和 HMIYMMAC1 |
注意:
UPS 不兼容以下元件:
oPCIe/PCI 卡和以太网 PoE 可选接口,
oPCIe/PCI 卡和 显示器。
UPS 模块属于易损件,应根据电池状况定期更换。Standard System Monitor 或 Node-Red 显示此信息。Health 状态表示需要更换电池。
注意: 进入备份模式时,如果在接下来 5 分钟内没有供电,UPS 会移除 24 Vdc 电源。
该行为取决于 Box iPC BIOS 菜单中的电源模式设置(AT 或 ATX)。UPS 会在备用电能耗尽前发送事件,要求操作系统关机。
再次向 UPS 供电时;
o在 AT 模式下,Box iPC 自动重启。
o在 ATX 模式下,您需要按电源键才能重启系统。
下图显示了 UPS 模块 (HMIYMUPSKT1):
1 LED ([DCIN / CHG / RDY/ BAT]) 和复位按钮 ([RST])
2 通讯端口连接器 ([COM port / PWR])
3 DC 电源连接器 ([DC OUT / 24V DCIN])
4 接地引脚
下表介绍了状态指示灯的含义:
|
标志 |
颜色 |
状态 |
含义 |
|---|---|---|---|
|
DCIN |
绿色 |
亮起 |
输入电源正常。 |
|
1 Hz 闪烁 |
DCIN丢失长达 5 分钟。 |
||
|
熄灭 |
DCIN丢失。 |
||
|
CHG |
绿色 |
亮起 |
UPS 模块的电池正在供电。 |
|
0.5 Hz 闪烁 |
指示电池温度高于 60 °C(在温度低于 55 °C 后,指示灯才停止闪烁)。 |
||
|
1 Hz 闪烁 |
电池正在充电。 |
||
|
熄灭 |
电池容量超过 90 %(无需充电)。 |
||
|
RDY |
蓝色 |
亮起 |
UPS 模块就绪。 |
|
熄灭 |
UPS 模块不工作。 |
||
|
BAT |
黄色 |
0.5 Hz 闪烁 |
指示电池温度高于 60 °C(在温度低于 55 °C 后,指示灯才停止闪烁),或电量低于 15 %。 |
|
熄灭 |
未检测到电池。 |
注意: 按钮 RST 用于复位 UPS 模块。
下表显示了 UPS 模块的技术数据:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
UPS |
|
|
输入电压 |
18...36 Vdc |
|
输出电压 |
24 Vdc |
|
输出电流 |
3 A |
|
通讯端口 |
COM 端口 / RS-232 |
|
备份时间 |
10 分钟(电池电量 70%) |
|
工作温度 |
0...45 °C (32...113 °F) |
|
安装 |
桌面安装 |
|
电池 |
|
|
容量: |
27.5 Wh(2.73 Ah,4S1P) |
|
最大放电电流 |
9 A(如果在高温下快速、频繁放电,电池寿命将缩短) |
|
充电电流(最大) |
1 A |
|
工作电压 |
12...16 Vdc |
|
最大充电次数 |
300 次 |
|
工作温度 |
充电:0...45 °C (32...113 °F) 放电:0...60 °C (32...140 °F) |
|
电量低时的典型充电时间 |
4 小时 |
|
重量 |
1.15 Kg(2.53 lb) |
下图显示了选配有 AC 电源模块 (HMIYMMAC1) 的 UPS 模块 (HMIYMUPSKT1):
安装 UPS 系统前,先按正常顺序关闭 Windows 操作系统,然后切断设备的电源。
|
|
|
电击、爆炸或电弧闪光风险 |
|
o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。 o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。 o确保使用规格合适的电压传感器确认电源已关闭。 o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。 o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。交流设备设计使用 100...240 VAC 输入。直流设备设计使用 24 Vdc 输入。通电前,一定要检查您的设备是交流供电还是直流供电。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
|
|
|
过转矩和硬件松动 |
|
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
由于将充电电路添加到了 Box iPC机壳中,因此安装已简化至只需将连接电缆连接到紧邻 Box iPC 的 UPS 模块即可。
注意: 由于这些电池的构造,因此您可以在任意位置储存和操作 UPS 模块。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
切断 Box iPC的电源。 |
|
2 |
通过触摸机罩或接地连接装置(而非电源),放掉身上的所有静电。 |
|
3 |
利用随附的四颗螺钉将 AC 电源模块安装在 UPS 模块上:
|
|
4 |
安装 UPS 模块 (HMIYMUPSKT1)。安装操作需要四颗 M4 螺钉:
|
|
5 |
将两条 UPS 电缆 (HMIYCABUPS31) 连接到 UPS 模块。务必使用正确的接线端子。 |
|
6 |
将 UPS 模块的 DC 电源电缆连接到 Box iPC的 DC 电源连接器 将 UPS 模块的 COM 端口电缆连接到 [COM1]的 Box iPC 端口:
将已连接的电缆固定在螺旋夹具中。 |
|
7 |
将 AC 电源模块 ([24V DCOUT]) 连接到 UPS 模块的 DC 电源线 ([24V DCIN]):
|
|
8 |
连接 AC 电源模块的 AC 电源线 ([AC IN]):
|
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
切断 Box iPC的电源。 |
|
2 |
通过触摸机罩或接地连接装置(而非电源),放掉身上的所有静电。 |
|
3 |
安装 UPS 模块 (HMIYMUPSKT1)。安装需要使用四颗 M5 螺钉和四个垫圈。 将两条 UPS 电缆 (HMIYCABUPS31) 连接到 UPS 模块。将 DC 电源线连接到 Box iPC 的 DC 电源接口,并将通讯电缆(COM 端口)连接到 Box iPC 的 RS-232 COM1 端口:
将已连接的电缆固定在螺旋夹具中。 |
|
4 |
从 UPS 模块的电源处接出 DC 电源 ([24V DCIN]):
|