HMIYMINSL 系列属于通讯模块。它们全都与 mini PCIe 卡兼容,包括用于自动控制的隔离式/非隔离式 RS-232、RS-422/485 通讯卡。
下图显示了 RS-232、RS-422/485 接口:
1 2 x RS-232,RS-422/485 接口
2 4 x RS-232,RS-422/485 接口
3 1 条接口电缆
下图显示了 2 x RS-232、RS-422/485 接口的尺寸:
下图显示了 4 x RS-232、RS-422/485 接口的尺寸:
下表显示了串行接口的技术数据:
|
元器件 |
特征 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
部件号 |
HMIYMINSL24851 |
HMIYMINSL22321 |
HMIYMINSL44851 |
HMIYMINSL42321 |
|
一般信息 |
||||
|
总线类型 |
Mini PCIe 卡版本 1.2 |
|||
|
类型 |
2 x RS-422/485,电隔离型 |
2 x RS-232,电隔离型 |
4 x RS-422/485,非电隔离型 |
4 x RS-232,非电隔离型 |
|
连接器 |
2 x D-Sub 9 针,插头型 |
1 x D-Sub 37 针,插口型 |
||
|
功耗 |
400 mA 下 3.3 Vdc |
500 mA 下 3.3 Vdc |
||
|
通讯 |
||||
|
数据位 |
5、6、7、8 |
|||
|
FIFO |
128 个字节 |
|||
|
流量控制 |
RTS/CTS Xon/Xoff |
RTS/CTS(不支持) Xon/Xoff |
RTS/CTS Xon/Xoff |
|
|
奇偶校验 |
无、奇、偶、Mark 和 space |
|||
|
停止位 |
1、1.5、2 |
|||
|
传输速率 |
||||
|
传输速率 RS-232 |
最大 115 kbps(电缆长度 ≤ 10 米) 最大 64 kbps(电缆长度 ≤ 15 米) |
|||
|
传输速率 RS-422/485 |
最大 115 kbps(电缆长度 ≤ 1200 米) |
|||
下表显示了电缆串行接口的技术数据:
|
元器件 |
特征 |
|
|---|---|---|
|
信号线 |
电缆横截面积 RS-232 电缆横截面积 RS-422 电缆横截面积 RS-485 接线绝缘 导线电阻 绞合线 屏蔽 |
4 x 0.16 mm² (26 AWG),镀锡铜线 4 x 0.25 mm² (24 AWG),镀锡铜线 4 x 0.25 mm² (24 AWG),镀锡铜线 保护性接地 ≤ 82 Ω/km 双绞线 成对屏蔽,带铝箔 |
|
接地线 |
电缆横截面积 接线绝缘 导线电阻 |
1 x 0.34 mm² (22 AWG/19),镀锡铜线 保护性接地 ≤ 59 Ω/km |
|
外护套 |
材料 特性 电缆屏蔽 |
PUR 混合物 无卤 屏蔽镀锡铜线 |
此接口用于通过电缆将 Box iPC 连接至远程设备。此连接器为 D-Sub 9 针插头连接器。
通过使用较长的 PLC 电缆连接到 Box iPC,电缆和面板之间可能存在电位差,即使两者都已接地。
未隔离的串行端口在面板内部连接信号接地 (SG) 端子和功能接地端子。
|
|
|
电击 |
|
o直接连接接地螺钉与地面。 o请不要通过该设备的接地螺钉将其他设备接地。 o请根据当地法规和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地,请依照可靠的指南(例如,美国国家电气规范第 800 条)进行接地。 |
|
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
下表显示了 D-Sub 9 针连接器的引脚分配:
|
引脚 |
分配 |
||
|---|---|---|---|
|
RS-232 |
RS-422/485 |
|
|
|
1 |
DCD |
TxD-/Data- |
D-Sub 9 针插头连接器:
|
|
2 |
RxD |
TxD+/Data+ |
|
|
3 |
TxD |
RxD+ |
|
|
4 |
DTR |
RxD- |
|
|
5 |
GND |
GND/VEE |
|
|
6 |
DSR |
RTS- |
|
|
7 |
RTS |
RTS+ |
|
|
8 |
CTS |
CTS+ |
|
|
9 |
RI |
CTS- |
|
下表显示了 D-Sub 37 针连接器的引脚分配:
|
引脚 |
分配 |
||
|---|---|---|---|
|
RS-232 |
RS-422/485 |
|
|
|
1 |
N.C. |
N.C. |
D-Sub 37 针插口型连接器:
|
|
2 |
DCD3 |
TxD3-/Data3- |
|
|
3 |
GND |
GND/VEE3 |
|
|
4 |
CTS3 |
N.C. |
|
|
5 |
RxD3 |
TxD3/Data3 |
|
|
6 |
RI4 |
N.C. |
|
|
7 |
DTR4 |
RxD4- |
|
|
8 |
DSR4 |
N.C. |
|
|
9 |
RTS4 |
N.C. |
|
|
10 |
TxD4 |
RxD4 |
|
|
11 |
DCD2 |
TxD2-/Data2- |
|
|
12 |
GND |
GND |
|
|
13 |
CTS2 |
N.C. |
|
|
14 |
RxD2 |
TxD2/Data2 |
|
|
15 |
RI1 |
N.C. |
|
|
16 |
DTR1 |
RxD1- |
|
|
17 |
DSR1 |
N.C. |
|
|
18 |
RTS1 |
N.C. |
|
|
19 |
TxD1 |
RxD1 |
|
|
20 |
RI3 |
N.C. |
|
|
21 |
DTR3 |
RxD3- |
|
|
22 |
DSR3 |
N.C. |
|
|
23 |
RTS3 |
N.C. |
|
|
24 |
TxD3 |
RXD3 |
|
|
25 |
DCD4 |
TxD4-/Data4- |
|
|
26 |
GND |
GND/VEE4 |
|
|
27 |
CTS4 |
N.C. |
|
|
28 |
RxD4 |
TxD4/Data4+ |
|
|
29 |
RI2 |
N.C. |
|
|
30 |
DTR2 |
RxD2- |
|
|
31 |
DSR2 |
N.C. |
|
|
32 |
RTS2 |
N.C. |
|
|
33 |
TxD2 |
RxD2 |
|
|
34 |
DCD1 |
TxD1-/Data1- |
|
|
35 |
GND |
GND/VEE1 |
|
|
36 |
CTS1 |
N.C. |
|
|
37 |
RxD1 |
TxD1/Data1+ |
|
通讯电缆承受的重量或压力过大可能导致设备连接中断。
|
|
|
断电 |
|
o确保通讯连接不对 Magelis Industrial PC 的通讯端口造成过大应力。 o将通讯电缆牢固地连接到面板或机柜。 o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针电缆。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意: RS-422 缺省接口的所有引脚都应投入使用。
每次发送和接收了驱动程序时,都必须切换 RTS 线路。不会自动切换回去。这无法在 Windows 系统中配置。
由于线路较长而导致的压降可以使总线站点之间的电位差增大,从而可能妨碍通讯。可以与其他接线一起布设一条接地线,以此来改善通讯。
注意: 在与 PLC 采用 RS-422/485 通讯的情况下,您可能需要降低传输速度,延长 TX(传输)等待时间。
|
部件号 |
描述 |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINSL24851 |
2 x RS-422/485 接口(隔离型) |
有 |
有 |
|
HMIYMINSL44851 |
4 个 RS-422/485 接口,DB37,电缆 |
有 |
有 |
|
HMIYMINSL22321 |
2 x RS-232 接口(隔离型) |
有 |
有 |
|
HMIYMINSL42321 |
4 x RS-232 接口,DB 37,电缆 |
有 |
有 |
Box iPC Optimized 和 HMIYMINSL44851:
Box iPC Optimized 和 HMIYMINSL42321:
Box iPC Optimized 和 HMIYMINSL24851:
Box iPC Optimized 和 HMIYMINSL22321:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMINSL44851:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMINSL42321:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMINSL24851:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMINSL22321:
先将可选接口安装到 Box iPC 中,然后安装驱动程序。驱动程序安装介质包含在还原介质(USB 存储盘)中。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中。