HMIYMINPRO1 属于与现场总线协议模块通讯的工业通讯模块(Profibus DP 从站或主站)。它与 mini PCIe 卡兼容。
注意: 下载固件和配置。使用配置软件 SYCON.net (HILSCHER CIFX 90E-DP\ET\F\MR\ADVA/+ML) 中的相应主站或从站 DTM。
下图显示了 Profibus DP 接口:
下表显示了 Profibus DP 接口的技术数据:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
一般信息 |
|
|
总线类型 |
Mini PCIe 卡版本 1.2 |
|
连接器 |
1 x D-Sub 9 针插口型 |
|
内存 |
8 Mb SDRAM / 4 Mb 串行闪存 EPROM |
|
双端口存储器的大小 |
64 KB |
|
功耗 |
3.3 Vdc 时 600 mA |
|
通讯 |
|
|
协议 |
Profibus DP V1 |
|
信号支持 |
RxD/TxD-P、RxD/TxD-N |
|
传输速率 |
33 MHz |
|
尺寸 |
60 x 45 x 9.5 mm(2.36 x 1.77 x 0.37 英寸) |
下表显示了 Profibus DP 规格:
|
特性 |
Profibus DP 从站 |
Profibus DP 主站 |
|---|---|---|
|
从站最大数量 |
– |
125 |
|
循环数据(最大) |
244 字节 |
244 字节/从站 |
|
非循环读/写 |
6,240 字节 |
|
|
最大模块数 |
24 |
– |
|
配置数据 |
244 字节 |
244 字节/从站 |
|
参数数据 |
237 字节 |
|
注意: 如要配置主站,需要具有 GSD 文件(设备描述文件)。所用主站中的设置必须符合从站中的设置才能建立通讯。主要参数为:站地址、ID 号、波特率和配置数据(输出和输入长度的配置数据)。
此接口用于通过电缆将 Box iPC 连接至远程设备。此连接器为 D-Sub 9 针插头连接器。
如果使用较长的 PLC 电缆连接到 Box iPC,电缆和面板之间可能存在电位差,即使两者都已接地。
下表显示了 D-Sub 9 针连接器的引脚分配:
|
引脚 |
分配 |
描述 |
D-Sub 9 针插头型母头连接器 |
|---|---|---|---|
|
1 |
– |
– |
|
|
2 |
– |
– |
|
|
3 |
RxD/TxD-P |
接收/发送数据-P 连接 B 插头 |
|
|
4 |
– |
– |
|
|
5 |
GND |
参考电位 |
|
|
6 |
VP |
正电源电压 |
|
|
7 |
– |
– |
|
|
8 |
RxD/TxD-N |
接收/发送数据-N 连接 A 插头 |
|
|
9 |
– |
– |
通讯电缆承受的重量或压力过大可能导致设备连接中断。
|
|
|
断电 |
|
o确保通讯连接不对 Magelis Industrial PC 的通讯端口造成过大应力。 o将通讯电缆牢固地连接到面板或机柜。 o只使用状况良好、带锁定系统的 D-Sub 9 针电缆。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
部件号 |
描述 |
HMIBMU/HMIBMP |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
|---|---|---|---|
|
HMIYMINPRO1 |
Profibus w/NVRAM 接口,128 Mb + ML |
有 |
有 |
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
先将可选接口安装到 Box iPC 中,然后安装驱动程序。驱动程序安装介质包含在还原介质(USB 存储盘)中。接口安装完成后,您可以通过设备管理器检查接口是否正确安装到系统中。