HMIYMIN4GEU1 和 HMIYMIN4GUS1 属于工业通讯模块。
HMIYMIN4GEU1 是适用于欧洲和亚洲频率的 mini PCIe GPRS 4G 模块。该套件包含 SIM 卡托和外部天线。
HMIYMIN4GUS1 是适用于北美频率的 mini PCIe GPRS 4G 模块。该套件包含 SIM 卡托和外部天线。
下图显示了 mini PCIe GPRS 4G 蜂窝模块:
1 mini PCIe 连接器
2 RF 主天线连接器(连接到 Box iPC时使用此连接器)
3 RF 分集天线连接器
4 SIM 卡托
注意: 您可以使用 4G 模块上的 SIM 卡托(micro SIM 3FF,12 x 15 毫米)插槽来访问 4G 功能。
下表显示了技术数据:
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
一般信息 |
|
|
总线类型 |
SIM 卡 |
|
功耗 |
3.3 Vdc x 2.6 A |
|
可选温度 |
0...45 °C (113 °F) |
|
部件号 |
描述 |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
|---|---|---|---|
|
HMIYMIN4GUS1 |
4G 蜂窝模块(适用于美国),1 根天线 |
有 |
有 |
|
HMIYMIN4GEU1 |
4G 蜂窝模块(适用于欧盟国家/亚洲),1 根天线 |
有 |
有 |
Box iPC Optimized 和 HMIYMIN4GUS1:
Box iPC Optimized 和 HMIYMIN4GEU1:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMIN4GUS1:
Box iPC Universal/Box iPC Performance 和 HMIYMIN4GEU1:
在安装或拆除 mini PCIe 卡之前,按正常顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备的所有电源。
|
注意 |
|
静电释放 |
|
尝试拆除 Magelis Industrial PC 盖之前,采取必要的静电释放防护措施。 |
|
不遵循上述说明可能导致设备损坏。 |
|
|
|
过转矩和硬件松动 |
|
o在旋紧安装紧固件、机箱、附件或端子块螺钉时,扭矩不得超过 0.5 Nm(4.5 磅英寸)。固定螺钉时如果用力过猛容易损坏安装紧固件。 o紧固或拆除螺钉时,确保它们不会掉落到 Magelis Industrial PC 机壳中。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
注意: 执行此过程前关闭所有电源。
4G 蜂窝模块的安装有两种方法,要么通过可选接口安装,要么直接使用用于 GPRS 的内部预装 SMA 电缆。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下螺钉:
|
|
2 |
将 4G mini PCIe 卡安装到连接器上:
|
|
3 |
将环放入电缆中,将 SMA 电缆放入支架中:
1 环 |
|
4 |
将垫圈放入 SMA 连接器和组合螺母中:
1 垫圈 |
|
5 |
拆下选配的接口支架:
|
|
6 |
拧下螺钉。组合:
|
|
7 |
安装天线接口支架并连接电缆:
注意: 使用连接了外部电缆的 mini PCIe 卡时,请安装电缆夹或其他装置来固定电缆。 |
|
8 |
1 天线 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下螺钉:
|
|
2 |
将 4G mini PCIe 卡安装到连接器上:
|
|
3 |
将环放入电缆中,将 SMA 电缆放入支架中:
1 环 |
|
4 |
将垫圈放入 SMA 连接器和组合螺母中:
1 垫圈 |
|
5 |
拆下选配的接口支架:
|
|
6 |
拧下螺钉。组合
|
|
7 |
安装天线接口支架并连接电缆:
注意: 使用连接了外部电缆的 mini PCIe 卡时,请安装电缆夹或其他装置来固定电缆。 |
|
8 |
1 天线 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下螺钉:
|
|
2 |
将 4G mini PCIe 卡安装到连接器上:
|
|
3 |
连接预装的 SMA 电缆:
GPRS/ANT1:支持 Tx 和 Rx,提供主天线接口。 |
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
拧下螺钉:
|
|
2 |
将 4G mini PCIe 卡安装到连接器上:
|
|
3 |
连接预装的 SMA 电缆:
GPRS/ANT1:支持 Tx 和 Rx,提供主天线接口。 |
先将 4G 蜂窝模块安装到 Box iPC 中,然后安装驱动程序。驱动程序安装介质包含在还原介质(USB 存储盘)中。4G 蜂窝模块安装完成后,您可以通过设备管理器检查模块是否正确安装到系统中。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
安装驱动程序: 双击要执行的 Schneider 4G
|
|
2 |
安装 RNDIS: o4G 模块需处于 RNDIS 模式下,而且 4G 模块驱动程序缺省设置为 RNDIS 模式。 o如果您的操作系统没有 RNDIS 驱动程序,在要执行的 EWM-RNDIS 中双击 Install。
注意: 有关更多详细信息,请参见“How to select RNDIS class from Device Management”。
|
|
3 |
安装驱动程序后,使用 m-connect 检查连接。 执行 m-connect。
|
|
4 |
结果:此时 m-connect 窗口打开。 在 SIM 卡拥有 PIN 码保护的情况下,一旦系统断电并重新上电,用户便需要重新输入 PIN 码。 输入 SIM 卡 PIN 码:
注意: 不是所有 SIM 卡都需要 PIN 码保护,具体取决于运营商: |
|
5 |
结果:此时 m-connect 窗口打开。 执行以下步骤:
|
|
6 |
按照屏幕上的说明操作。
结果:m-connect 窗口刷新,显示连接详细信息。 |
|
7 |
单击 Settings > Set Connection Parameters。
注意: 如果您使用 3G SIM 卡或处于 3G 网络,按 Activate 按钮以激活网络。 结果:此时m-connect 与 APN 设置对话框显示。
|
|
8 |
输入设置。 结果:APN 设置需由电信运营商确认。 |
|
9 |
单击 Settings > Select RAT。
结果:此时m-connect 与 RAT 模式设置对话框显示。
|
|
10 |
选择您想要连接并设置优先级的 RAT 模式 ((2G/3G/4G) |
|
11 |
单击 AT Log检查 AT 日志信息。
|