Box iPC Universal 和 Performance (HMIBMU/HMIBMP) mSATA 卡安装

简介

Box iPC 操作系统将 mSATA 卡视为硬盘。正确处理和保护 mSATA 卡可延长卡寿命。在尝试插入或拔出卡之前,请先熟悉该卡。

Box iPC 支持三类 SATA 设备和四个 SATA 端口。下表显示了 STATA 设备配置:

SATA 端口

SATA 设备

SATA 速度

端口 1

mSATA

6 Gb/s;3 Gb/s;1.5 Gb/s

端口 2

CFast

端口 3

HDD/SSD 1

端口 4

HDD/SSD 2

在安装或移除卡之前,按正常顺序关闭 Windows 操作系统,然后断开设备的所有电源。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

电击、爆炸或电弧闪光风险

o在拆卸系统的任何盖或元件之前,以及在安装或拆除任何附件、硬件或电缆之前首先断开设备的所有电源。

o从 Magelis Industrial PC 与电源供应设备中拔下电源线。

o确保使用规格合适的电压传感器确认电源已关闭。

o替换好部件,并确保该系统的所有盖板与元器件都安装好后,再重新给设备供电。

o操作 Magelis Industrial PC 时,只可以使用指定的电压。交流设备设计使用 100...240 VAC 输入。直流设备设计使用 24 Vdc 输入。通电前,一定要检查您的设备是交流供电还是直流供电。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

Caution_Color.gif小心

存储卡损坏和数据丢失

o断开所有电源后再接触安装的存储卡。

o仅使用 Schneider Electric 作为本产品的附件出售的存储卡。Magelis Industrial PC 在使用其他生产商的存储卡时的性能未经过测试。

o确认存储卡方向正确后再插入。

o请勿弯曲、跌落或撞击存储卡。

o请勿接触存储卡接口。

o请勿拆解或改装存储卡。

o请保持存储卡干燥。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意

静电释放

尝试拆除 Magelis Industrial PC 盖之前,采取必要的静电释放防护措施。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

mSATA 卡安装

步骤

操作

1

断开 Box iPC 的电源线连接。

2

通过触摸机罩或接地连接装置(而非电源),放掉身上的所有静电。

3

将盖板上的九颗螺钉拧松并取下:

G-SE-0042252.4.gif-high.gif

 

 

4

将 mSATA 卡牢牢插入卡插槽中,并用两颗螺钉固定:

G-SE-0053992.1.gif-high.gif

 

 

5

更换盖板,并用九颗螺钉固定:

G-SE-0042266.2.gif-high.gif

 

 

注意: 在拧这些螺钉时,推荐使用 0.5 Nm(4.5 磅英寸)的扭矩。

mSATA 卡数据备份

请参阅 Magelis Box iPC 和终端的软件安装指南中的相关程序。安装指南随附于产品。