有关 Advanced 子菜单的详情,请参阅:
oFront Reset Control 菜单
oTrusted Computing
oACPI Settings
oIT8768E Super I/O Configuration
oEmbedded Controller Configuration
oCPU Configuration
oAMI Graphic Output Protocol Policy
oSDIO Configuration
oUSB Configuration
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Front Reset Control |
启用或禁用前复位按钮。 |
注意: 此菜单仅在 HMIBMI/HMIBMO 与 显示模块 绑定在一起时才显示。
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Security Device Support |
启用或禁用安全设备。 |
TPM Device |
选择 TPM 设备。 |
Pending Operation |
为安全设备制定操作计划。 |
Device Select |
TPM1.2 或 TPM2.0,或 AUTO 支持这两种设备,其缺省设置为 TPM2.0 设备,如未发现该设备,则选用 TPM1.2 设备。 |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Enable ACPI Auto Configuration |
启用或禁用 BIOS ACPI 自动配置。 |
Enable Hibernation |
启用或禁用系统休眠能力 (OS/S4 Sleep State)。此选项对于同一 OS 可能无效。 |
ACPI Sleep State |
选择在按下 SUSPEND 按钮后系统进入的最高 ACPI 休眠状态。 |
Lock Legacy Resources |
启用或禁用对旧有资源的锁定。 |
IT8768 Super IO Configuration菜单
Box iPC |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|---|
HMIBMI/HMIBMO |
Serial Port 1 Configuration |
此项允许用户设置 COM 端口 1 的参数。 |
HMIBMI |
Serial Port |
启用或禁用串行端口 (COM)。 |
COM1 Uart mode setting |
RS-422/RS-485 模式;RS-232 模式。 |
|
HMIBMO |
Serial Port |
启用或禁用串行端口 (COM)。 |
COM1 Uart mode setting |
RS-232 模式. |
|
COM2 Uart mode setting |
RS-422/RS-485 模式;RS-232 模式。 |
注意: HMIBMI/HMIBMO 未配备用于设置 RS-232、RS-422/485 模式的开关。使用 BIOS 进行设置。
Embedded Controller Configuration 菜单
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Hardware Monitor |
监视硬件状态。 |
iManager WatchDog IRQ |
选择 iManager IRQ 编号的 eBrain 警戒时钟。 |
EC Watch Dog Function |
选择所需的警戒时钟定时器。 |
CPU Shutdown Temperature |
设置 CPU 关机温度。 |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Socket 0 CPU Information |
套接口特定 CPU 信息。 |
CPU Power Management |
CPU 电源管理选项。 |
Intel Virtualization Technology |
启用或禁用 Intel 虚拟化技术。启用后,VMM 可以使用 Vanderpool 技术提供的附加硬件能力。 |
VT-d |
启用或禁用 CPU VT-d。 |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
EIST |
启用或禁用 Intel 速度阶跃。 |
Turbo Mode |
选择 SATA 模式。(决定 SATA 控制器的工作方式)。 |
C-States |
启用或禁用 CPU C 状态。 |
AMI Graphic Output Protocol Policy 菜单
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Output Select |
选择输出接口。 |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
SDIO Access Mode |
AUTO 选项:在控制器支持的情况下,在 DMA 模式中访问 SD 设备,否则使用 PIO 模式。 |
MCC |
海量存储设备模拟类型。 |
BIOS 设置 |
描述 |
---|---|
Legacy USB Support |
启用或禁用旧有 USB 支持。 |
XHCI Hand-off |
选择“对于操作系统启用”,无需 XHCI 转换支持。由 XHCI 驱动程序提出 XHCI 所有权更换。相关设置启用,然后禁用。 |
USB Mass Storage Driver Support |
启用或禁用对 USB 大容量存储驱动程序的支持。 |
Port 60/64 Emulation |
启用 I/O 端口 60h/64h 模拟支持。启用此功能后,USB 键盘就能够全面支持非 USB 0Ses。 |
USB transfer time-out |
选择超时部分。控制、块和中断传输的超时值。 |
Device reset time-out |
选择设备超时部分。USB 大容量存储设备起始单元命令超时。 |
Device power-up delay |
选择设备上电部分。设备正确向主机控制器汇报之前所需要的最长时间。Auto 使用缺省值:对于根端口,为 100 毫秒;对于集线器端口,从集线器描述符中提取延时。 |