UEFI Chipset 菜单

Chipset 功能选项卡

有关 Chipset 子菜单的详情,请参阅:

o北桥

o非核心配置

oSouth Cluster 配置

oPCI Express 配置

oSATA 驱动程序

o其他配置

North Bridge菜单

BIOS 设置

描述

Max TOLUD

TOLUD 的最大值。

Uncore Configuration 菜单

BIOS 设置

描述

GOP Driver

启用 GOP 驱动程序将卸载 VBIOS。

禁用 GOP 驱动程序将加载 VBIOS。

South Cluster Configuration 菜单

BIOS 设置

描述

PCI Express Configuration

PCI Express 配置设置。

SATA Drives

SATA 设备配置设置选项。

PCI Express Configuration 子菜单

BIOS 设置

描述

mini PCIe

更改 mini PCIe 根设置:

omini PCIe:控制 PCI Express 根端口

oHot Plug:启用或禁用 PCI Express 热插拔

oPCIe Speed:选择 PCI Express 端口速度

SATA Drivers 子菜单

BIOS 设置

描述

SATA Mode Selection

选择 SATA 模式。(决定 SATA 控制器的工作方式)。

SATA Port 0 Hot Plug Capability

启用或禁用 SATA 端口热插拔功能。

SATA Port 1 Hot Plug Capability

启用或禁用 SATA 端口热插拔功能。

USB Configuration 菜单

BIOS 设置

描述

XHCI Pre-Boot Driver

启用或禁用 XHCI(可扩展主机控制器接口)预启动驱动程序支持。

XHCI Mode

选择 XHCI 模式的操作模式。

USB Port Disable Override

启用或禁用 USB 端口用于或者以停止对设备连接到控制器进行报告。

XHCI Disable Compliance Mode

启用或禁用 XHCI 链路符合性模式。

USB HW MODE AFE Comparators

启用或禁用 USB HW MODE AFE 比较器。

Front Panel USB Control

启用或禁用 SMSC USB HW HUB 端口。

注意: 前面板 USB 控制仅适用于 HMIBMI/HMIBMO 与 4:3 12” 和 4:3 15” HMIDM 绑定在一起的情况。

Miscellaneous Configuration 菜单

BIOS 设置

描述

Wake On Lan

启用或禁用远程唤醒。