System Monitor 3.0 接口提供远程监控功能,有助于通过单个用于远程设备管理的控制台访问多个客户端。System Monitor 即时识别设备,并提供实时设备维护,从而改善了系统的稳定性和可靠性。
Remote Monitoring 监控远程设备的系统状态。监控的项目包括硬盘温度、硬盘驱动器健康状况、网络连接、CPU 温度、系统电压、系统风扇状态和 UPS 状态。
Remote Monitoring 还支持功能日志,让管理员能够定期查看其远程设备的状态。
System Monitor 发送通知并在事件日志中进行相应记录。
注意: 在配置 System Monitor 时,无法创建组/设备,因为在配置时,虚拟键盘不可用。其中一个解决办法是插入物理键盘。
下表说明了系统要求:
|
描述 |
软件 |
|---|---|
|
框架 |
Microsoft.NET Framework 版本 3.5 或更高版本 |
|
驱动程序 |
Software 4.0 API |
System Monitor 控制台用作客户端的服务器。在 System Monitor 控制台上运行的设备显示 System Monitor 客户端中的运行状况和状态信息。控制台必须可供客户端通过网络访问。
通过 Windows 开始 > 程序 启动 ServerControl 的系统托盘,然后在托盘图标中右键单击启动 ServerControl 菜单:
以下程序介绍了用户登陆/注销界面:
|
步骤 |
描述 |
|---|---|
|
1 |
System Monitor 支持主流浏览器,如 Chrome、Firefox、Internet Explorer 和 Safari。门户页面支持多种语言,并自动检测浏览器当前用于缺省显示的语言。您可以在右上角的菜单中选择语言,从而手动更改语言:
注意: 这种情况下,可能难以使用 Touch,于是: o在 Chrome 搜索栏中,请输入 chrome://flags/#disable-touch-adjustment o将 Touch adjustment 的状态从禁用切换为启用。 o单击 RELAUNCH NOW 按钮。 |
|
2 |
用户登陆 o您可以输入有效的用户名、密码,并单击Login进行验证,进入主管理页面(缺省情况下,用户为 admin,密码为 admin)。 o勾选 Auto Login,让用户缓存登陆信息,在以后能够自动登陆。 注意: o如果您使用的是公用 PC,出于安全考虑,请勿勾选此选项。 o如果忘记密码,请单击忘记密码。请在提示对话框中输入所注册的用户电子邮件,系统会自动将密码重新发送到您的电子邮件。 |
|
3 |
首次登录时更改密码。首次成功登录后,新用户可以更改密码或忽略它:
|
|
4 |
用户注销 单击右侧菜单上的 User Log Out 可退出系统。 |
System Monitor是一种基于 Web 的控制台-服务器-代理结构,用于云管理。这里的代理是指 Box iPC 设备,服务器是指与代理直接联系的服务器。服务器可以是位于中央控制室中的物理实体,也可以是云端中设置的虚拟主机。控制台是指基于 Web 的接口,用于连接到服务器并通过服务器与代理通讯。管理员可随时随地使用任何已连接的设备,通过互联网浏览器,在 System Monitor 控制台上执行设备状态和维护检查。服务器-代理连接支持 MQTT 通讯协议。这就改善了连接的安全性和可靠性,同时还减少了 System Monitor 集成所需的开发时间。这种基于 Web 的控制台-服务器-代理结构不仅降低了在预置时设置 System Monitor 网络环境的难度,同时还为应对大规模或多站点设备管理提供了一种分布式连接结构。System Monitor 是一个打破地理限制的实时管理平台。管理员只需使用其 PC、智能手机和平板电脑,即可管理所有设备。
注意: MQTT(先前称为消息队列遥测传输)是一种基于发布-订阅的消息协议,其使用需基于 TCP/IP 协议。
单击 Management Service,启动/停止主 System Monitor 管理服务:
Tomcat 是一个开源 Web 服务器兼 servlet 容器。Tomcat 实施多个 Java EE 规范,包括 Java servlet、JavaServer 页面 (JSP)、Java EL 和 WebSocket,并为 Java 代码的运行提供 Java HTTP Web 服务器环境。
单击 Tomcat Service,启动/停止主 System Monitor Web 服务:
PostgreSQL 是一种对象关系数据库管理系统 (ORDBMS)。作为数据库服务器,其功能在于,根据另一台电脑上运行的其他软件应用程序通过网络和互联网发出的请求,存储数据并在后期检索。它能够为许多用户同时处理互联网环境中大型应用的工作负荷。PostgreSQL 能够复制数据库本身,以供使用和扩展。
单击 PostgreSQL Service,启动/停止主 System Monitor 数据库服务:
单击托盘图标中的退出,终止服务器管理控制台以及仍在后台运行的所有 System Monitor 服务。您可以通过“Windows/程序”菜单重新启动控制台:
从每个设备/组列表的下拉菜单中选择该动作,可以让设备关断电源、重启和休眠。
为了确保设备的可靠性,System Monitor 主动监控设备温度、电压、以及硬盘和其他硬件的状态。除硬件监控功能之外,System Monitor 还有软件监控功能,能够监视程序状态。如果发现任何异常,便会发出主动报警,然后 System Monitor 可根据用户设置,如停止或重启进程,执行相关的操作,从而进一步确保正常的设备运行。System Monitor 能够提供全面且无缝的设备监控,并对包含硬件和软件的系统进行控制。
System Monitor 拥有远程 KVM(键盘视频鼠标)功能,允许在任何情况下执行远程诊断和恢复。其实时远程监控和前瞻性报警通知有助于节省排障时间,从而确保持续的系统健康运行。
System Monitor 利用基于 Web 的功能,提供地图视图界面,并利用谷歌和百度地图来帮助管理员更轻松地定位和管理其设备。除地图之外,System Monitor 还提供了建筑示意图,帮助定位办公室、工厂或其他各种场所中的设备位置。System Monitor 以总体上易于使用的环境提供用户友好型界面。
注意: 百度地图是一款中国在线地图服务。