下表给出了库的诊断代码。
| 值(十六进制) | 值(十进制) | 描述 | 错误编号 | 
|---|---|---|---|
| 19h | 25 | 值超出范围。 | - | 
| 134h | 308 | MC_SetPosition_LXM28 无法执行,因为正限位开关已触发。 | - | 
| 135h | 309 | MC_SetPosition_LXM28 无法执行,因为负限位开关已触发。 | - | 
| 2214h | 8724 | 电源级过电流 在电源级检测到过电流,产生的原因可能是电流回路短路或参数设置错误。此情况可最多连续发生三次。第三次之后,必须经过一分钟时延之后方可再次启用电源级。 检查确认电机已正确连接。检查确认电流回路参数的正确设置。 | AL001 | 
| 2310h | 8976 | 电机过载(折返) 电机的折返电流已下降到通过参数 P1-27 指定的值以下。 检查确认参数 P1-27 已正确设置。 | AL006 | 
| 2311h | 8977 | 驱动器过载(折返) 驱动器的折返电流已下降到通过参数 P1-23 指定的值以下。 检查确认参数 P1-23 已正确设置。 | AL508 | 
| 2380h | 9088 | 电流传感器计算偏移超出范围 电流传感器计算偏移超出范围。 执行故障复位。重启驱动器。如果错误仍然存在,请联系技术支持。 | AL532 | 
| 2381h | 9089 | 电机缺相 一根电机相线未连接。 检查确认电机相线已正确连接。联系技术支持。 | AL539 | 
| 2382h | 9090 | 检测到一个数字量输出存在过电流 检查确认数字量输出已正确接线。检查确认无短路情况。 | AL570 | 
| 3110h | 12560 | 直流总线过电压 直流总线电压超过最大值。 检查确认应用。降低外部载荷、电机速度或减速度。根据需要使用适当规格的制动电阻器。 | AL002 | 
| 3120h | 12576 | 直流总线欠电压 电源断电,电源不良。 检查确认主电源是否正确。检查确认欠电压限制已通过参数 P4-24 正确设置。 | AL003 | 
| 3180h | 12672 | 制动电阻器过载 制动电阻器通电时间过长,已超过其过载容量。 检查确认应用。降低外部载荷、电机速度或减速度。根据需要使用更大规格的制动电阻器。 | AL005 | 
| 3181h | 12673 | 已触发安全功能“安全扭矩关闭” (STO) 已触发安全功能 STO 或未正确连接安全功能 STO 信号。如果在电源级启用期间检测到此情况,则驱动器检测到错误。如果在电源级禁用期间检测到此情况,则驱动器检测到报警。 检查是否有意触发安全功能 STO。如果否,则检查确认安全功能 STO 的信号已正确连接。 | AL501 | 
| 3182h | 12674 | 直流总线电压测量 检测到测量直流总线电压的电路存在错误。 执行故障复位。重启驱动器。如果错误仍然存在,请联系技术支持。 | AL505 | 
| 3183h | 12675 | 失去主电源,主电源欠电压 主电源缺相。主电源电压超出范围。主电源频率超出范围。 检查确认主电源已正确连接。检查确认主电源网络各值符合技术数据。 | AL022 | 
| 3199h | 12697 | 制动电阻器过载 超出允许的制动电阻器功率。 检查确认所使用的制动电阻器规格正确。检查确认应用。 | AL568 | 
| 4080h | 16512 | 驱动器过热 (IPM) 环境温度过高,风扇不工作,有灰尘。 检查确认风扇运行正常。改善控制柜中的散热情况。清除污染物并检查确认灰尘无法进入控制柜或驱动器。 | AL528 | 
| 4081h | 16513 | 驱动器过热(控制器) 环境温度过高,风扇不工作,有灰尘。 检查确认风扇运行正常。改善控制柜中的散热情况。清除污染物并检查确认灰尘无法进入控制柜或驱动器。 | AL529 | 
| 4096h | 16534 | 温度传感器不工作 重启驱动器。如果错误仍然存在,请联系技术支持。 | AL561 | 
| 4310h | 17168 | 电源级过热 环境温度过高,风扇不工作,有灰尘。 检查确认风扇运行正常。改善控制柜中的散热情况。清除污染物并检查确认灰尘无法进入控制柜或驱动器。 | AL016 | 
| 4410h | 17424 | 电机过热 电机温度过高。 检查确认已正确设置温度监视参数 P8-59 和 P8-60。检查确认电机通风和散热正常。清除灰尘等污染物。检查确认电机在法兰板上安装均衡。增加安装电机的法兰板尺寸以改善散热效果。检查确认电机已按照应用正确选型。 | AL514 | 
| 5111h | 20753 | 保留 | AL525 AL526 | 
| 5530h | 21808 | 检测到系统错误(非易失性存储器) 联系技术支持。 | AL504 | 
| 5581h | 21889 | 检测到系统错误(非易失性存储器) 联系技术支持。 | AL503 | 
| 5582h | 21890 | 检测到系统错误(CAN 电源) CAN 总线内部供电电压不正确。 联系技术支持。 | AL522 | 
| 5583h | 21891 | 检测到系统错误(自检) 自检检测到错误。 联系技术支持。 | AL523 | 
| 5585h | 21893 | 在非易失性存储器中检测到错误 驱动器已通过参数 P2-08 复位到出厂设置。 使用参数 P2-08 = 11 将复位到出厂设置的参数保存至非易失性存储器,然后重启驱动器。 联系技术支持。 | AL017 | 
| 5586h | 21894 | 检测到系统错误(NV 访问) 联系技术支持。 | AL507 | 
| 6380h | 25472 | 目标位置被拒绝 拒绝一个目标位置,因为它可能曾导致电机超过最大速度。 检查确认该目标位置不会导致电机超速。 | AL520 | 
| 6581h | 25985 | 检测到系统错误 (FPGA) 联系技术支持。 | AL502 | 
| 7081h | 28801 | 保留 | AL533 | 
| 7090h | 28816 | 检测到系统错误(FPGA 与固件不匹配) 固件版本不适合驱动器。 更新驱动器固件。联系技术支持。 | AL535 | 
| 7091h | 28817 | 指定信号输入功能 OPST 的输入已激活。 找出触发信号输入功能 OPST 的因素。消除该因素。如果应用不需要信号输入功能 OPST,则禁用此信号输入功能。 | AL013 | 
| 7095h | 28821 | 不允许的驱动器与电机组合 使用经过批准的驱动器/电机组合。 | AL595 | 
| 7121h | 28961 | 电机阻塞 电机存在机械阻塞,例如,被机械挡块或负载阻塞。 清除导致机械阻塞的情况。检查确认应用。 | AL547 | 
| 7182h | 29058 | 脉冲信号丢失 一个脉冲信号未连接。 检查确认脉冲输入已正确连接。 | AL534 | 
| 7198h | 29080 | 检测到通讯错误 电机相线已互换。 检查确认电机相线已正确连接。 | AL563 | 
| 7380h | 29568 | 检测到与电机编码器通讯存在错误 未正确初始化与编码器的通讯。 检查确认编码器已正确连接。联系技术支持或更换电机。 | AL026 | 
| 7386h | 29574 | 驱动器与主循环不同步 已激活操作模式,但驱动器与外部同步信号不同步。 检查确认 CANopen 连接正确。启动同步机制之后,等待 120 个循环,然后再激活操作模式。 | AL3E1 | 
| 7387h | 29575 | 编码器模拟频率超过 4 MHz 计算的等效编码器输出频率超过此信号的 4 MHz 最大限制。 通过参数 P1-46 降低编码器模拟分辨率,或减小最大速度。 | AL018 | 
| 738Dh | 29581 | 检测到系统错误(编码器) 联系技术支持。 | AL567 | 
| 7393h | 29587 | 编码器过电压或过电流 驱动器为 5 V 编码器电源提供的电流超过限值。此情况可最多连续发生三次。第三次之后,必须经过一秒钟时延之后方可再次启用电源级。 检查确认编码器已正确连接(短路)。检查确认编码器电流消耗。 | AL517 | 
| 7580h | 30080 | 主站与驱动器之间无连接 连接主站与驱动器。 | AL553 | 
| 7581h | 30081 | 目标位置被拒绝 拒绝一个目标位置,因为它可能曾导致电机超过最大加速度/减速度。 检查确认该目标位置不会导致加速度/减速度过大。 | AL554 | 
| 7582h | 30082 | 未通过现场总线接收到目标值 连续三次未通过现场总线接收到目标值。 执行故障复位。检查确认目标值已通过现场总线发送。 | AL557 | 
| 7583h | 30083 | Modbus:检测到节点保护错误 Modbus 连接错误,来自 Modbus 主站的数据错误。 检查确认 Modbus 连接正确。检查确认 Modbus 主站运行正常。 | AL020 | 
| 7584h | 30084 | 未通过 Modbus 正确传输配置 检查确认连接正确。检查确认配置文件与驱动器兼容。 | AL569 | 
| 8130h | 33072 | CANopen:检测到心跳错误 CANopen 主站总线循环时间高于已编程心跳或节点保护时间。CANopen 主站与驱动器之间的连接丢失。 检查确认 CANopen 连接正确。检查 CANopen 主站。检查确认 CANopen 配置正确,增加心跳或节点保护时间。 | AL180 | 
| 8210h | 33296 | R_PDO 过短 检查确认驱动器和主站的 PDO 设置正确。 | AL597 | 
| 8311h | 33553 | 电机扭矩超长时间过高 电机扭矩超过通过参数 P1-57 指定的值,持续时间超过通过参数 P1-58 指定的值。 检查确认应用。检查确认没有朝向机械止动块的运动(例如,使用限位开关)。检查确认参数 P1-57 和 P1-58 的值适当。 | AL030 | 
| 8380h | 33664 | 电流回路不稳定 电流回路过冲过大。 检查确认电流回路参数的正确设置。 | AL596 | 
| 8481h | 33921 | 电机实际速度过高。 电机实际速度超过速度限制达 20% 以上 (P1-55)。模拟量输入信号不稳定。 检查确认通过参数 P1-55 设置的速度限制符合应用要求。检查确认转动参数的值适当。使用信号探测器检查确认模拟量输入信号的频率保持稳定。使用过滤器函数。 | AL007 | 
| 8482h | 33922 | 速度偏差过大 实际速度与参考速度之间的偏差已超过通过参数 P2-34 指定的最大速度偏差。 检查确认应用。检查确认转动参数的值适当。增加参数 P2-34 中的最大速度偏差的值。 | AL555 | 
| 8611h | 34321 | 位置偏差过大(跟随错误) 位置偏差超过通过参数 P2-35 指定的最大允许位置偏差,且驱动器检测到跟随错误。 检查确认应用。减小外部载荷。增加通过参数 P2-35 指定的允许的位置偏差。降低电机速度(通过参数 P1-09 ... P1-11 或模拟量输入 V_REF)。增加扭矩限制(通过参数 P1-12 ... P1-14 或模拟量输入 T_REF)。 | AL009 | 
| 8680h | 34432 | 通过信号输出功能 MC_OK 确定位置偏差 运动成功完成之后,MC_OK 激活。然后,TPOS 变为不活动,从而导致 MC_OK 也变为不活动。 使用信号输入功能 FAULT_RESET 执行“故障复位”并将参数 P0-01 设置为 0。如果希望此情况产生警报而非检测到错误,则相应设置参数 P1-48。 | AL564 | 
| 8689h | 34441 | 位置偏差过大(跟随错误) 位置偏差超过通过参数 P2-35 指定的最大允许位置偏差,且驱动器检测到跟随错误。 检查确认应用。减小外部载荷。增加通过参数 P2-35 指定的允许的位置偏差。通过参数 P1-09 ... P1-11 或模拟量输入 V_REF 降低电机速度。通过参数 P1-12 ... P1-14 或模拟量输入 T_REF 增加扭矩限制。 | AL572 | 
| F080h | 61568 | 现场总线:检测到通讯错误。 在电源级启用期间,收到请求不同通讯状态的命令。 检查确认主站在驱动器的电源级启用期间未尝试改变通讯状态。 | AL401 | 
| FF01h | 65281 | 检测到系统错误 联系技术支持。 | AL558 | 
| FF02h | 65282 | 不能读取电子电机铭牌的数据 电机数据错误或丢失。连接了没有电子电机铭牌的电机。 检查确认驱动器和连接的电机属于允许的产品组合。检查确认编码器已正确连接。联系技术支持或更换电机。 | AL025 | 
| FF04h | 65284 | 保留 | AL588 | 
| FF20h | 65312 | 未知 PLCopen 状态。 | - | 
| FF22h | 65314 | 尝试中断一个不可中断功能块。 | - | 
| FF23h | 65315 | 为已经激活的捕捉单元执行 MC_TouchProbe_LXM28。 | - | 
| FF24h | 65316 | PDO 超时。 | - | 
| FF27h | 65319 | 驱动器未处于“停止”状态。 | - | 
| FF2Ah | 65322 | MC_TouchProbe_LXM28 丢失触发事件(例如,因为跳动)。 | - | 
| FF34h | 65332 | 电源级未切换到操作模式 6“已启用操作”。 | - | 
| FF45h | 65349 | 电子数据表文件 (EDS) 错误,AxisRef 错误。 | - | 
| FF46h | 65350 | 库初始化错误。 | - | 
| FF47h | 65351 | 不兼容的设备(库的设备错误)。 | - | 
| FF49h | 65353 | RME 超时。 | - | 
| FF4Ah | 65354 | 警告位激活。 | - | 
| FF4Bh | 65355 | 参数错误。 | - | 
| FF4Ch | 65356 | 操作状态不是 6 Operation Enabled。 | - | 
| FF4Dh | 65357 | 操作状态不是 4 Ready To Switch On。 | - | 
| FF4Eh | 65358 | 一个或多个数字量输出因为参数 P4-27 的设置而无法强制。 | - | 
| FF97h | 65431 | 参考值信号的频率过高 脉冲信号(A/B、脉冲/方向、CW/CCW)的频率超过指定的范围。收到的脉冲有可能丢失。 调节外部源的输出脉冲频率以适合驱动器的输入规格。将齿轮比调节到应用要求(参数 P1-44、P1-45、P2-60、P2-61 和 P2-62)。 | AL008 |